AZM 170I-B6R

AZM 170I-B6R

  • schutzisoliert
  • Individuelle Codierung
  • Codierstufe HOCH gemäß ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • kompakte Bauform
  • Fehlschließsichere Zuhaltung
  • hohe Lebensdauer
  • hohe Zuhaltekraft
  • Rechtsausführung
  • für sehr kleine Betätigungsradien über die schmale und breite Seite des Betätigers
Produkt-Typbezeichnung:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
ohneSchneidklemmen
SKSchraubklemmen

(2)
111 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC)
022 Öffner (NC)

(3)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N
IIndividuelle Codierung

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
ohneKabelverschraubung
STStecker M12 x 1

(6)
B1mit Betätiger B1
B5mit Betätiger B5
B6Lmit Betätiger B6L
B6Rmit Betätiger B6R

(7)
ohneHilfsentriegelung
2197seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version)
1637Kontaktvergoldung

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
11/021 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC)
12/001 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / -
12/111 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC)
12/021 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC)
02/012 Öffner (NC), - / 1 Öffner (NC), -
02/102 Öffner (NC), - / 1 Schließer (NO), -

(2)
ohneRastkraft 5 N
RRastkraft 30 N

(3)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(4)
B1mit Betätiger B1
B5mit Betätiger B5
B6Lmit Betätiger B6L
B6Rmit Betätiger B6R

(5)
1637Kontaktvergoldung

(6)
2197Hilfsentriegelung für Ruhestromprinzip
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Kurzschlussschutz

Hinweis (Schaltelement)

Hinweis (Allgemein)

Lieferumfang

Bemessungsisolationsspannung Ui

AZM 170-02ZRI-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101140806

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101140808

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-11ZRI-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101140805

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-11ZRIA-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101140807

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-11ZRIA-ST-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101146843

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170-02ZRIA-B6R 230VAC

Artikelnummer 101136368

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170SK-02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 101217958

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170SK-11/02ZRIA-B6R 24VAC/DC

Artikelnummer 103011339

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel

AZM 170SK-11/02-ZRI-B6R-2197 24VAC/DC

Artikelnummer 103025182

Sicherheitszuhaltung

Zum Artikel