CSS 180
- Kunststoffgehäuse
- berührungsloses, codiertes elektronisches System
- versetzt anfahrbar
- große Wiederholgenauigkeit der Schaltpunkte
- max. Länge der Sensorkette 200 m
- Frühwarnung im Einsatz beim Erreichen des Hysteresebereichs
- selbstüberwachte Reihenschaltung von 16 Sensoren
- 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge
Produkt-Typbezeichnung: CSS 8-180-(1)-(2)-(3) |
(1) | |
2P | 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge |
2P+D | 2 plusschaltende, kurzschlussfeste Sicherheitsausgänge und Diagnoseausgang |
(2) | |
E | End- oder Einzelgerät |
Y | Reihenschaltung |
M | Multifunktionsanschluss |
(3) | |
L | Leitung |
LST | Leitung mit Stecker |
ST | Einbaustecker |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion
Systemkomponenten
Betätiger