EX-TV.S 335
- Ex-Zone 22
- Metallgehäuse
- Betätigungswelle 360° drehbar
- Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- weitgehend öl- und benzinbeständig
Produkt-Typbezeichnung: EX-TV(1)S 335-(2)Z-(3)-DG |
(1) | |
8 | Wellenbohrung Ø 8 mm |
10 | Wellenbohrung Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 Öffner (NC) |
03 | 3 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(3) | |
M20 | Leitungseinführung M20 |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.