Scharnier-Sicherheitsschalter

TV.S 335

TV.S 335


  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Betätigungswelle 360° drehbar

Zur Kategorie
TV.S 355

TV.S 355


  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • Betätiger nachträglich um 4 x 90° umsetzbar
  • 66,7 mm x 107 mm x 65,3 mm
  • Betätigungswelle 360° drehbar

Zur Kategorie
TV8S 521

TV8S 521


  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • scharnierunabhängige Montage
  • 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
  • an der Anschlagseite variabel montierbar
  • Befestigung durch Nutensteine möglich
  • 2-kanalige wechselseitige Überwachung
  • Betätigungswelle 360° drehbar
  • für links oder rechts angeschlagene Türen
  • zusammensteckbares System (verzahnte Welle)
  • 2 Schalter in einem Gehäuse

Zur Kategorie
TESZ

TESZ


  • Kunststoffgehäuse
  • schutzisoliert
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Zur Kategorie
TESF

TESF


  • Metallgehäuse
  • weitgehend öl- und benzinbeständig
  • für links oder rechts angeschlagene Türen
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • einfache Montage, passend für alle gängigen Profilsysteme (30 … 60 mm)

Zur Kategorie
TESK

TESK


  • Metallgehäuse

Zur Kategorie
Scharnier-Sicherheitsschalter