SET SL 300-0200
SET SL 300-0200
Downloads
- robuste Ausführung
- 2 Kontakte
- nachträglich montierbar bei Leimauftragmaschinen, Furnierpressen etc.
- verschiedene Längen lieferbar
Bestelldaten
Hinweis (Lieferfähigkeit) |
Nicht mehr lieferbar! |
Produkt-Typbezeichnung |
SET SL 300-0200 |
Artikelnummer (Bestellnummer) |
101099587 |
EAN (European Article Number) |
4030661269702 |
eCl@ss Nummer, Version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM Nummer, Version 7.0 |
EC002887 |
ETIM Nummer, Version 6.0 |
EC002887 |
Zusatzinformation (Bestelldaten) |
Hinweis: Der Positionsschalter mit Sicherheitsfunktion ist nicht im Lieferumfang enthalten. Folgende Varianten stehen zur Auswahl: 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) T3K 335-11Z-U90 - Metallgehäuse T3K 336-11Z-U90 - Kunststoffgehäuse |
Allgemeine Daten
Vorschriften |
EN IEC 60947-5-1 |
Werkstoff der Rastung |
Kunststoff, Thermoplast |
Werkstoff der Profilleiste |
Aluminium |
Werkstoff der Seitenplatte |
Aluminium |
Bruttogewicht |
1.600 g |
Mechanische Daten - Abmessungen
Breite |
100 mm |
Höhe |
260 mm |
Länge (L1) |
200 mm |
Umgebungsbedingungen
Schutzart |
IP67 |
Umgebungstemperatur |
-20 ... +55 °C |
Lager- und Transporttemperatur |
-20 ... +70 °C |
Elektrische Daten
Schaltelement |
siehe Schalterbeschreibung |
Schaltprinzip |
siehe Schalterbeschreibung |
Lieferumfang
Lieferumfang |
Klappenprofil Rastung |
Lieferumfang des Montagematerials |
Trägerprofil Seitenplatten |
Sprachfilter
Datenblatt
Montage- und Anschlussanleitung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal Schweiz AG, Moosmattstraße 3, 8905 Arni
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 07.09.2025, 23:19