schmersal_s_icon.png

网关

SDG

SDG


  • Serial diagnosis of up to 31 safety relays via Schmersal SD bus
  • Automatic addressing of the connected SD bus participants
  • Diagnostic and configuration interface for easy commissioning and maintenance of the system
  • Extensive additional functions via integrated web server
  • Long-term storage of log messages via SD card
  • Conversion of status and diagnostics data to Ethernet-based fieldbus protocols

Zur Kategorie
SD-I-U

SD-I-U


  • 安全信号串联诊断用通用网关
    开关带SD接口
  • SD装置的所有的状态和诊断信息,都可以通过现场总线接口传送到控制系统。
  • 最多31 安全设备的串联诊断
  • 不同设备串联的可能
  • 现场安全通道和诊断信号电缆的串联,减少了接线数量和成本。
  • 在SD接口安全开关自动寻址

Zur Kategorie
SD-I-DP-V0-2

SD-I-DP-V0-2


  • PROFIBUS网关 SD-I-DP-V0-2将串行诊断信号转化成PROFIBUS DP 协议
  • PROFIBUA网关SD-I-DP-V0-2属于PROFIBUS从机。
  • 防护等级IP10 产品安装控制箱内,用标准DIN导轨固定

Zur Kategorie
网关