Produkt-Typbezeichnung: AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8) |
(1) | |
ohne | Schneidklemmen |
SK | Schraubklemmen |
(2) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
I | Individuelle Codierung |
(4) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(5) | |
ohne | Kabelverschraubung |
ST | Stecker M12 x 1 |
(6) | |
B1 | mit Betätiger B1 |
B5 | mit Betätiger B5 |
B6L | mit Betätiger B6L |
B6R | mit Betätiger B6R |
(7) | |
ohne | Hilfsentriegelung |
2197 | seitliche Hilfsentriegelung (Standard bei Stecker- und Ruhestrom-Version) |
1637 | Kontaktvergoldung |
(8) | |
24VAC/DC | Us 24 VAC/DC |
110VAC | Us 110 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
(1) | |
11/11 | 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
11/02 | 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC) |
12/00 | 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / - |
12/11 | 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) |
12/02 | 1 Schließer (NO), 2 Öffner (NC) / 2 Öffner (NC) |
02/01 | 2 Öffner (NC), - / 1 Öffner (NC), - |
02/10 | 2 Öffner (NC), - / 1 Schließer (NO), - |
(2) | |
ohne | Rastkraft 5 N |
R | Rastkraft 30 N |
(3) | |
ohne | Ruhestromprinzip |
A | Arbeitsstromprinzip |
(4) | |
B1 | mit Betätiger B1 |
B5 | mit Betätiger B5 |
B6L | mit Betätiger B6L |
B6R | mit Betätiger B6R |
(5) | |
1637 | Kontaktvergoldung |
(6) | |
2197 | Hilfsentriegelung für Ruhestromprinzip |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC |
PM_ORDER_NUMBER |
101190955 |
SAP_EAN |
4030661350004 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002593 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002593 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus CCC |
General data
NORM_STANDARD |
BG-GS-ET-19 EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 |
CODE_GENERAL_INFO |
Individuelle Codierung |
CODE_CODING_LEVEL_ISO14119 |
hoch |
DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE |
elektromechanisch |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
MAT_ACT |
Nichtrostender Stahl |
SAP_WEIGHT_GROSS |
355 |
General data - Features
YN_PWR_TO_LOCK_PRINCIPLE |
Ja |
YN_AUX_RELEASE |
Ja |
NUM_OF_ACT_DIRECTION |
2 |
NUM_OF_CONT_SUB |
1 |
NUM_OF_SAFE_CONT |
3 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 |
SAFE_PERFORM_LEVEL |
c |
SAFE_CAT |
1 |
SAFE_B10D_NC |
2.000.000 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Safety classification - Safety outputs
SAFE_B10D_NO_SOUT |
1.000.000 |
NOTE_SAFE_B10D_NO_SOUT |
bei 10% Ie und ohmscher Last |
Safety classification - Fault exclusion |
NOTE_SAFE_FAULT_EXCLUSION |
Einsetzbar wenn ein Fehlerausschluss für eine gefahrbringende Beschädigung der 1-kanaligen Mechanik zulässig ist und ein ausreichender Manipulationsschutz gewährleistet ist. |
SAFE_PERFORM_LEVEL_FAULT_EXCLUSION |
d |
SAFE_CAT_FAULT_EXCLUSION |
3 |
NOTE_SAFE_CAT_FAULT_EXCLUSION |
bei 2-kanaligen Einsatz und mit geeignter Logik-Einheit. |
SAFE_MISSION_TIME_FAULT_EXCLUSION |
20 |
Mechanical data
DIM_ACT_RAD_MIN |
140 |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
1.000.000 |
FORCE_HOLDING_ISO14119 |
1.000 |
FORCE_HOLDING_MAX |
1.300 |
FORCE_LATCH |
30 |
DIM_POSITIVE_BREAK_TRAVEL |
11 |
FORCE_POSITIVE_BREAK_PER_NC_MIN |
8,5 |
FORCE_POSITIVE_BREAK_MIN |
17 |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
2 |
DESIGN_MOUNTING |
Schrauben |
DESIGN_MOUNTING_SCREW |
2x M4 |
TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER_MIN |
0,7 |
TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER_MAX |
1 |
NOTE_TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER |
Torx T10 |
Mechanical data - Connection technique
DESIGN_CABLE_ENTRY |
1 x M20 x 1,5 |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Schraubklemmen Einbaustecker M12, 8-polig, A-Codierung |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
30 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
108 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
75,5 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +60 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-25 ... +85 °C |
NOTE_REL_HUMIDITY |
nicht kondensierend nicht vereisend |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
II |
DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX |
2.000 |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
250 VAC |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
4 |
DESIGN_OVERVOLT_CAT_IEC60664_1_ROMAN |
III |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60664_1 |
3 |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
2 |
VOLT_RATED_CTRL_SUPPLY_AC_DC |
24 |
CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT |
1.000 |
PWR_CONSUMPT_W_MAX |
12 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Magnet: 1 Schließer (NO), 1 Öffner (NC) / Betätiger 2 Öffner (NC) |
NOTE_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb, oder 2 Öffner, oder 3 Öffner, oder 4 Öffner, galvanisch getrennte Kontaktbrücken Wechsler mit Doppelunterbrechung Zb oder 2 Öffner, galvanisch voneinander getrennte Kontaktbrücken |
DESIGN_SWITCH |
Schleichschaltung, zwangsöffnender Öffner |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
1.000 |
MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Electrical data - Magnet control
TIME_ON_DUTY_MAGNET |
100 |
TIME_TEST_PULSE_DURAT_MAGNET_MAX |
5 |
TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_MAGNET_MIN |
50 |
Electrical data - Safety contacts
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15_SAFE_CONT |
230 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15_SAFE_CONT |
4 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SAFE_CONT |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SAFE_CONT |
4 |
Electrical data - Auxiliary contacts
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15_CONT_SUB |
230 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15_CONT_SUB |
4 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_CONT_SUB |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13_CONT_SUB |
2 |
Other data
NOTE_TYPE_OF_APP |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Betätiger kann nicht nachbestellt werden! Schlitzverschluss Der Betätiger ist im Lieferumfang enthalten |
NOTE_SCOPE_OF_DELIV |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
NOTE_GENERAL |
kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die schmale Seite des Betätigers 140 mm kleinstmöglicher Betätigungsradius bei drehbaren Schutzeinrichtungen über die breite Seite des Betätigers 200 mm Drehpunkt des Scharniers und Oberkante des Sicherheitsschalters zuzüglich 13 mm müssen eine Ebene bilden |
NOTE_YN_AUX_RELEASE |
Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Kontaktbild
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 170 I |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 30, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | AZM 170 I |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 3. August 2020 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 04.09.2025, 16:46