schmersal_s_icon.png

AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC

Varenummer: 101190955

Downloads

TraceParts CAD Data
ePlan Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkt-typebetegnelse:

AZM 170(1)-(2)Z(3)I(4)-(5)-(6)-(7) (8)


(1)
utenIDC-avslutningsmetode
SKSkrueforbindelse

(2)
111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt
022 NC-kontakter

(3)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N
IIndividuelt kodet

(4)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(5)
utenkabelforfeste
STStik M12 x 1

(6)
B1med nøkkel B1
B5med nøkkel B5
B6Lmed nøkkel B6L
B6Rmed nøkkel B6R

(7)
utenManuell tvangsåpning
2197Manuell utløsing fra siden (åpner med spenning)
1637gullbelagte kontakter

(8)
24VAC/DCUs 24 VAC/DC
110VACUs 110 VAC
230VACUs 230 VAC

(1)
11/111 NO-kontakt / 1 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
11/021 NO-kontakt / 1 NC-kontakter / 2 NC-kontakter
12/001 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / -
12/111 NO-kontakt / 2 NC-kontakt / 1 NO-kontakter / 1 NC-kontakt
12/021 NO-kontakt / 2 NC-kontakter / 2 NC-kontakter
02/012 NC-kontakter - / 1 NC-kontakt, -
02/102 NC-kontakter, -/ 1 NO-kontakt, -

(2)
utenHoldekraft 5 N
RHoldekraft 30 N

(3)
utenåpner med spenning
Adriftsspenning

(4)
B1med nøkkel B1
B5med nøkkel B5
B6Lmed nøkkel B6L
B6Rmed nøkkel B6R

(5)
1637gullbelagte kontakter

(6)
2197Manuell tvangsåpning for åpner med spenning
Ikke alle mulige maskiner med denne typenøkkelen kan leveres og/eller er teknisk omsettelige.
  • dobbel isolering
  • individuelt kodet
  • Kodenivå "høy" i henhold til ISO 14119
  • 90 mm x 84 mm x 30 mm
  • Kompakt konstruksjon
  • Sperring med beskyttelse mot feilaktig låsing.
  • Lang levetid
  • Høy holdekraft

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

AZM 170SK-11/02ZRIA-B5 24VAC/DC

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101190955

EAN (European Article Number)

4030661350004

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-03

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-03

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC002593

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC002593

Tillatelser - Standard

Data

cULus

CCC

Gobale egenskaper

Standard

BG-GS-ET-19

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-1

Generell informasjon

individuelt kodet

Kodenivå i henhold til ISO 14119

Høy

Aktivt prinsipp

elektromekanisk

Kapslingsmateriale

Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende

Materiale for aktivator

Rustfritt stål

Bruttovekt

355 g

Gobale egenskaper - Karakteristikker

driftsspenning

Ja

Manuell tvangsåpning

Ja

Antall aktiveringsretninger

2

Antall eksterne kontakter

1

Antall sikkerhetskontakter

3

Klassifisering

Standard

EN ISO 13849-1

Performance Level, up to

c

Kontrollkategori

1

B10D Åpner (NC)

2.000.000 bevegelser

Mission time

20 år

Klassifisering - sikkerhetsutganger

B10D Normalt åpen kontakt (NO)

1.000.000 bevegelser

Note (B10D Normally open contact (NO))

På 10% Ie og ohmsk last

Klassifisering - Feilutelukkelse

Please note:

Can be used when fault exclusion for dangerous damage to the 1-channel mechanism is permissible and sufficient protection against manipulation is guaranteed.

Performance Level, up to

d

Kontrollkategori

3

Merk

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Mission time

20 år

Mekaniske data

Aktiveringsradius, minimum

140 mm

Mekanisk levetid, minimum

1.000.000 bevegelser

Klemmekraft iht. EN ISO 14119

1.000 N

Klemmekraft, maksimum

1.300 N

Holdekraft

30 N

tvangsbrytende vandring

11 mm

Positiv åpningskraft per NC-kontakt, minimum

8,5 N

Tvangsbrytende kraft, minimum

17 N

Aktueringshastighet, maksikum

2 m/s

Montering

Skruer

Type of the fixing screws

2x M4

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, minimum

0,7 Nm

Tiltrekkingsmoment for festeskruene til husdekselet, maks

1 Nm

Merk

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

Kabelføring

1 x M20 x 1,5

Konnektor stikk

Skruetilslutning

Konnektorplugg M12, 8-polet, A-koding

Mekaniske data - mål

Lengde på sensor

30 mm

Bredde på sensor

108 mm

Høyde på sensor

75,5 mm

Omgivelsesbetingelser

Tetthetsgrad

IP67

Arbeidstempratur

-25 ... +60 °C

Lagrings- og transporttemparatur

-25 ... +85 °C

Note (Relative humidity)

ikke kondenserende

ikke-ising

Protection class

II

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ambient conditions - Insulation values

Isolasjonsspenning

250 VAC

Nominell impulsmotstandsspenning

4 kV

Overvoltage category

III

Forurensningsgrad

3

Elektriske data

Termisk teststrøm

2 A

Rated control voltage

24 VAC/DC

Nødvendig nominell kortslutningsstrøm

1.000 A

Elektriske strømforbruk, maksimum

12 W

Koblingselement

Magnet: 1 NO contact, 1 NC contact / Actuator: 2 NC contacts

Note (Switching element)

Vekselkontakt med dobbelt brytning type Zb, eller 2 NC-kontakter, etter 3 NC-kontakter, eller 4 NC-kontakter, med galvanist adskilte kontaktbroer

Vekselkontakt med dobbelt brytning, type Zb eller 2 NC-kontakter med galvanisk atskilte kontaktbroer

Bryteprinsipp

slow action, positive break NC contact

Maksimal koblingsfrekvens

1.000 /h

Materiale for kontakter, elekrisk

Sølv

Elektriske data - Solenoidkontroll INN

Arbeidssyklus magnet

100 %

Testpulsens varighet, maksimum

5 ms

Testpulsintervall, minimum

50 ms

Elektriske data - Sikkerhetskontakter

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

4 A

Elektriske data - Hjelpekontaktene

Voltage, Utilisation category AC-15

230 VAC

Current, Utilisation category AC-15

4 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

2 A

Diverse data

Merknad (app-applikasjoner)

skyvbar sikkerhetsvern

avtakbare vern

hengslet beskyttelsesanordning

inkludert ved levering

inkludert ved levering

Ikke tilgjengelig som reservedel

Slissetetning

The actuator is included in the scope of delivery

Merknad (inkludert ved levering, antall og type)

Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten

Note

Note (General)

På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 140 mm

minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mm

Akselen på hengselet bør være 13 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

Note (Manual release)

For manuell frigjøring ved hjelp av M5 trekantnøkkel, tilgjengelig som tilbehør

Språk filter

Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, March 30, 2023
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:AZM 170 I
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 EMC-Directive2014/30/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 3, 2020
  GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 11.09.2025, 16:37