schmersal_s_icon.png

NØKKEL AZ 17/170-B1-2245

Varenummer: 101137406

Downloads

ePlan Data
SISTEMA Data
  • Demper vibrasjoner på verneinnretninger
  • Spesielt egnet for skyvedører

Bestillingsinformasjon

Produkt-typebetegnelse

NØKKEL AZ 17/170-B1-2245

Artikkelnummer (bestillingsnummer)

101137406

EAN (European Article Number)

4030661280905

eCl@ss-nummer, versjon 12.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 11.0

27-27-26-06

eCl@ss-nummer, versjon 9.0

27-27-26-06

ETIM-nummer, versjon 7.0

EC001487

ETIM-nummer, versjon 6.0

EC001487

Gobale egenskaper

Kodenivå i henhold til ISO 14119

lav

Materiale for aktivator

Rustfritt stål (V2A)

Bruttovekt

15 g

Mekaniske data

Nøkkel

rett

gummiramme

Note

Note (General)

minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mm

Akselen på hengselet bør være 13 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan

Maks. 200 Ncm tiltrekkingsmoment for montering av aktivator


Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda

Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.

Generert til 03.09.2025, 00:32