NØKKEL AZ 17/170-B15
Varenummer:
101139789
NØKKEL AZ 17/170-B15
Varenummer:
101139789
- Spesielt egnet for skyvedører
- Spesielt egnet for skyvedører
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
NØKKEL AZ 17/170-B15 |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101139789 |
EAN (European Article Number) |
4030661282275 |
eCl@ss-nummer, versjon 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM-nummer, versjon 7.0 |
EC001487 |
ETIM-nummer, versjon 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Materiale for aktivator |
Rustfritt stål |
Bruttovekt |
27 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
140 mm |
Nøkkel |
vinklet |
inkludert ved levering
Merknad (inkludert ved levering, antall og type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Note
Note (General) |
På hengslede vern, minium aktiveringsradius over den smale siden av aktivatoren 140 mm minimum aktiveringsradius på hengslet vern på linje med aktivatorplanet 200 mm Akselen på hengselet bør være 25 mm over toppkanten av sikkerhetsbryteren og på samme plan |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning betjener
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 24.08.2025, 05:00