AKTUATOR AZ 17/170-B15
AKTUATOR AZ 17/170-B15
- Særligt passende til skydedøre
- Særligt passende til skydedøre
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
AKTUATOR AZ 17/170-B15 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
101139789 |
EAN (European Article Number) |
4030661282275 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Globale egenskaber
Materiale til aktuatoren |
Rustfrit stål |
Bruttovægt |
27 g |
Mekaniske data
Aktiveringsradius, minimum |
140 mm |
Aktuator |
vinklet |
Inkluderet
Hinweis (leveringsomfang, antal og type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger hen over aktuatorens smalle side 140 mm mindste aktiveringsradius på hængslede afskærmninger i linje med aktuatorens niveau 200 mm Hængslets akse bør være 25 mm over sikkerhedsafbryderens overkant, og på samme niveau. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
ID: kaz17f10
| 4,9 MB | .tif | 107 x 160.3 mm - 1070 x 1603 px - 254 dpi
| 548,5 kB | .jpg | 352.778 x 493.889 mm - 1000 x 1400 px - 72 dpi
| 43,2 kB | .png | 73.731 x 103.364 mm - 209 x 293 px - 72 dpi
| 33,7 kB | .jpg | 88.194 x 123.472 mm - 250 x 350 px - 72 dpi
| 32,1 kB | .png | 74.083 x 74.083 mm - 210 x 210 px - 72 dpi
Dimensionstegning, aktuator
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 17.10.2025 04.18