schmersal_s_icon.png

Artikelnummer: 101193284

Downloads

TraceParts CAD-Daten
CADENAS CAD-Daten
Produkt-Typbezeichnung:

AZM 200D(1)-T-1P2P2P(2)


(1)
SKSchraubklemmen
CCFederkraftklemme
ST1Steckeranschluss M23, (8+1-polig)
ST2Steckeranschluss M12, 8-polig
ST3Einbaustecker M23, 12-polig

(2)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

Ordering data

NOTE_DELIV_CPTY

Auslaufprodukt

PM_TYPE_NAME

AZM 200SK-T-SD2PA

PM_ORDER_NUMBER

101193284

SAP_EAN

4030661355313

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-03

CODE_ETIM_V07P0

EC002593

CODE_ETIM_V06P0

EC002593

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

cULus

General data

NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

induktiv

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

TIME_RESPONSE_MAX

60

TIME_DURAT_OF_RISK_MAX

120

SAP_WEIGHT_GROSS

598

General data - Features

YN_PWR_TO_LOCK_PRINCIPLE

Ja

YN_PWR_TO_UNLOCK

Ja

YN_ACT_MONITORING

Ja

YN_INTLK_MONITORING

Ja

YN_SERIAL_DIAGN

Ja

YN_AUX_RELEASE

Ja

YN_SHORT_CIRCUIT_DETECT

Ja

YN_FIT_FOR_SAFE_FUNC

Ja

YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS

Ja

NUM_OF_SAFE_CONT

2

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Safety classification - Interlocking function

SAFE_PERFORM_LEVEL_INTLK

e

SAFE_CAT_INTLK

4

SAFE_PFH_VALUE_INTLK

4,00 x 10⁻⁹

SAFE_SIL_INTLK

3

SAFE_MISSION_TIME_INTLK

20

Safety classification - Interlocking function 2

SAFE_PERFORM_LEVEL_INTLK_2

d

SAFE_CAT_INTLK_2

3

SAFE_PFH_VALUE_INTLK_2

1,00 x 10⁻⁷

SAFE_SIL_INTLK_2

2

SAFE_MISSION_TIME_INTLK_2

20

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

1.000.000

FORCE_HOLDING_ISO14119

2.000

NOTE_FORCE_HOLDING_ISO14119

1.000 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.

FORCE_HOLDING_MAX

2.600

NOTE_FORCE_HOLDING_MAX

1.300 N in Verbindung mit einem Betätiger AZ/AZM201-B30 für Innenanbau.

FORCE_LATCH

30

MOTION_ACT_SPEED_MAX

0,2

TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER_MIN

0,7

TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER_MAX

1

NOTE_TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER

Torx T10

Mechanical data - Connection technique

NOTE_LENGTH_SENSOR_CHAIN_MAX

Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom

NOTE_SERIE_WIRING_SENSOR

Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Schraubanschluss M20 x 1.5

ELEC_CABLE_SECTION_MIN

0,25 mm²

ELEC_CABLE_SECTION_MAX

1,5 mm²

NOTE_ELEC_CABLE_SECTION

Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen.

DIM_DIAM_AWG_MIN

23

DIM_DIAM_AWG_MAX

15

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

50

DIM_WIDTH_SENSOR

40

DIM_HEIGHT_SENSOR

220

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP67

TEMP_AMB_GPV

-25 ... +50 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-25 ... +85 °C

REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6

10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

30 g / 11 ms

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

II

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

32 VDC

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

0,8

DESIGN_OVERVOLT_CAT_VDE100_ROMAN

III

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100

3

Electrical data

VOLT_OPERAT_GPV

24 VDC -15 % / +10 %

VOLT_RATED_OPERAT_DC

24

CURR_RATED_OPERAT

1.200

DIM_LENGTH_CABLE_MAX

200

TIME_TO_READINESS_MAX

4.000

TIME_SWITCH_FREQ_CA

1

Electrical data - Magnet control

ELEC_SWITCH_THRESHOLDS_MAGNET

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

TIME_ON_DUTY_MAGNET

100

Electrical data - Safety digital inputs

ELEC_SWITCH_THRESHOLDS_SDIN

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Electrical data - Safety digital outputs

VOLT_DROP_SDOUT_MAX

4

CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX

0,5

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT

0,25

NOTE_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT

Gilt für die Ausgänge Y1 und Y2

Electrical data - Diagnostic outputs

CURR_RATED_OPERAT_DIAGN_OUT

100

VOLT_DROP_DIAGN_OUT_MAX

4

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_DIAGN_OUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_DIAGN_OUT

0,05

Electrical data - Serial diagnostic SD

ELEC_DEV_PORT_INTERFACE_SD

OUT

CURR_OPERAT_SD

150

DESIGN_SWITCH_SD

kurzschlussfest, p-schaltend

ELEC_WIRING_CPTY_SD_MAX

50

Status indication

NOTE_LED_STATUS_INDICAT

Betriebszustand: gelbe LED

Fehler Funktionsstörung: rote LED

Versorgungsspannung UB: grüne LED

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Dreikantschlüssel für AZM 200

Accessory

RECOMM_ACT

AZ/AZM 200-B1

Note

NOTE_GENERAL

Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit in der Sicherheitszuhaltung eingeführt bleibt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.

NOTE_YN_ACT_MONITORING

Sicherheitsausgänge Y1, Y2

NOTE_YN_INTLK_MONITORING

Sicherheitsausgänge Y3, Y4

Sprachfilter

Schaltungsbeispiel (elektr. Verdrahtung)

Download der aktuellen Version von Adobe Reader


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 16.10.2025, 11:27