Artikelnummer:
101199211
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
EX-SHGV/R01/209+BOWR-2GD |
PM_ORDER_NUMBER |
101199211 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-03 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002593 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002593 |
Explosion protection
EXPL_PROTECT_STANDARD |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
EXPL_PROTECT_ZONE |
1 21 |
EXPL_PROTECT_CAT |
2D |
EXPL_PROTECT_MARK |
D II 2GD Ex h 85°C X |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 |
DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE |
mechanisch |
MAT_HOUSING |
Aluminium / Stahl chromatiert |
MAT_HOUSING_COATING |
lackiert |
MAT_CYLINDER_LOCK |
Stahl |
COLOR_ENCL |
schwarz |
COLOR_KEY |
silber |
COLOR_KEY_HEAD |
silber |
SAP_WEIGHT_GROSS |
450 |
General data - Features
NUM_OF_ACT_DIRECTION |
4 |
NUM_OF_KEY |
1 |
Mechanical data
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
100.000 |
FORCE_HOLDING_ISO14119 |
950 |
FORCE_HOLDING_MAX |
1.250 |
FORCE_LATCH |
5 |
CODE_KEY_NUM |
209 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_GENERAL |
43 |
DIM_WIDTH_GENERAL |
87 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
103 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP65 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +70 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-40 ... +80 °C |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
30 g / 18 ms |
REVIEW_RESIST_TO_VIBRAT |
Erschütterungsfestigkeit: 15 g / 10…200 Hz |
Other data
NOTE_TYPE_OF_APP |
verschiebbare Schutzeinrichtung abnehmbare Schutzeinrichtung drehbare Schutzeinrichtung |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Grundgerät
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung und Kennzeichnung des Bauteils: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Benannte Stelle der Baumusterprüfung: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
EG-Baumusterprüfbescheinigung: | 01/205/5754.00/20 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt. |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 23. Januar 2023 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.09.2025, 14:20