EX-SHGV/R01/209+BOWR-2GD
Varenummer:
101199211
EX-SHGV/R01/209+BOWR-2GD
Varenummer:
101199211
Downloads
TraceParts
CAD Data
ePlan
Data
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Data
- Låsesylinder for høyre side
- Aluminiumhus
- Ex-Sone 1 og 21
- Tetthetsgrad IP65
- Vaktlåseenhet
- metallhus
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
EX-SHGV/R01/209+BOWR-2GD |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
101199211 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Eksplosjonsvern
Eksplosjonsvern: standard |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 |
Eksplosjonsvernsoner |
1 21 |
Eksplosjonsvern-kategori |
2D |
Eksplosjonsvern-merking |
D II 2GD Ex h 85°C X |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Aktivt prinsipp |
mekanisk |
Kapslingsmateriale |
Aluminium / stål kromatert |
Materialet for husbelegg |
lakkert |
Materialet i sylinderlåsen |
Stål |
Fargen for kapsling |
Svart |
Farge på nøkkelen |
Sølv |
Farge på nøkkelfilener (nøkkelhodet) |
Sølv |
Bruttovekt |
450 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall aktiveringsretninger |
4 |
Number of keys |
1 |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
100.000 bevegelser |
Klemmekraft iht. EN ISO 14119 |
950 N |
Klemmekraft, maksimum |
1.250 N |
Holdekraft |
5 N |
Nøkkelnummer |
209 |
Mekaniske data - mål
Lengde |
43 mm |
Bredde |
87 mm |
Høyde |
103 mm |
Omgivelsesbetingelser
Tetthetsgrad |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
sjokkresitanse |
30 g / 18 ms |
motstandsdyktig mot vibrasjon |
Motstandsdyktig mot vibrasjon: 15 g / 10…200 Hz |
Diverse data
Merknad (app-applikasjoner) |
skyvbar sikkerhetsvern avtakbare vern hengslet beskyttelsesanordning |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name and designation of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Notified body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5754.00/20 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, January 23, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-SHGV | D II 2GD Ex h 85°C X |
EX-SHGV/ESS | D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T110°C Dc X | |
EX-SVE | D II 3D Ex tc IIIC T85°C Dc X |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 ISO 14119:2014 ISO 13849-1:2015 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-11:2012 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5754.00/20 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
Place and date of issue: | Wuppertal, March 7, 2023 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 21.07.2025, 02:26