Produkt-Typbezeichnung: BNS 36-(1)(2)Z(3)-(4)-(5) |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne Diagnoseausgang |
/01 | 1 Öffner (NC) |
10 | 1 Schließer (NO) |
(3) | |
ohne | ohne LED-Zustandsanzeige |
G | mit LED-Zustandsanzeige |
(4) | |
ohne | Anschlussleitung |
ST | mit Stecker |
(5) | |
L | links angeschlagene Tür |
R | rechts angeschlagene Tür |
(6) | |
2750 | Ausführung mit erhöhtem Schaltabstand (in Verbindung mit Betätiger BPS 36-1-2750 bzw. BPS 36-2-2750) |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
BNS 36-02/01ZG-R 10,0M |
PM_ORDER_NUMBER |
101209233 |
SAP_EAN |
4030661382296 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-44-01 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-24-02 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-24-02 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002544 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus |
General data
NORM_STANDARD |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
CODE_CODING_LEVEL_ISO14119 |
gering |
DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE |
magnetisch |
DESIGN_INST_CONDIT |
quasibündig |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
SAP_WEIGHT_GROSS |
537 |
General data - Features
YN_CODING |
Ja |
YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS |
Ja |
NUM_OF_NC |
3 |
NUM_OF_SAFE_CONT |
2 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Safety classification - Safety outputs
SAFE_B10D_NC_SOUT |
25.000.000 |
Mechanical data
DESIGN_ACT_ELEMENT |
Magnet |
DESIGN_DOOR_HINGE |
Rechts |
MOTION_DIRECTION |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanical data - Switching distances
NOTE_DIM_RANGE_SWITCH_DIST |
Axialer Versatz Sicherheits-Sensor und Betätiger tolerieren einen horizontalen und vertikalen Versatz zueinander. Der mögliche Versatz ist abhängig vom Abstand der aktiven Flächen von Sensor und Betätiger. Innerhalb des Toleranzbereiches ist der Sensor aktiv geschaltet. |
DIM_RANGE_SWITCH_DIST_ON |
7 |
DIM_RANGE_SWITCH_DIST_OFF |
17 |
NOTE_DIM_RANGE_SWITCH_DIST_GENERAL |
Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
DIM_LENGTH_CABLE |
10 |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Leitung |
NUM_OF_WIRE_CABLE_CROSS_SECTION |
6 |
DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION |
0,25 |
DIM_DIAM_AWG_WIRE |
23 |
MAT_CABLE_MANTLE |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
13 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
88 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
25 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP67 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +70 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-25 ... +70 °C |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
30 g / 11 ms |
Electrical data
CURR_SWITCH_MAX |
0,01 |
PWR_SWITCH_CPTY_W_MAX |
0,24 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
3 Öffner (NC) |
TIME_SWITCH_FREQ_MAX |
5 |
Status indication
NOTE_YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS |
LED leuchtet, wenn die Schutztür geschlossen ist. |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
RECOMM_ACT |
BPS 36-2 BPS 36-1 |
RECOMM_SAFE_SWITCH_DEV |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
NOTE_GENERAL |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | BNS 36 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 16. November 2022 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 36 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 16, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.10.2025, 12:00