Ordering data
PM_TYPE_NAME |
BDF200-NH-11-LMBU-LMRD-LMYE |
PM_ORDER_NUMBER |
101212857 |
SAP_EAN |
4030661521541 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-37-12-16 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-37-12-16 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-37-12-16 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000225 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000225 |
NOTE_MODULE_ORDER_NOTE |
Hinweis: siehe Typenschlüssel |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus |
General data
NORM_STANDARD |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60947-1 |
NORM_CLIMATIC_STRESS |
IEC 60068-2-30 |
DESIGN_GENERAL |
Aufbaugehäuse |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
DESIGN_POS_USED_1 |
NOT-HALT Schlagtaster |
DESIGN_POS_USED_2 |
Leuchtmelder, blau |
DESIGN_POS_USED_3 |
Leuchtmelder, rot |
DESIGN_POS_USED_4 |
Leuchtmelder, gelb |
SAP_WEIGHT_GROSS |
280 |
General data - Features
YN_ESTOP_BUTTON |
Ja |
YN_FIT_FOR_SAFE_FUNC |
Ja |
YN_DETACHABLE_TERMINAL |
Ja |
NUM_OF_WIRE_ELEC |
16 |
Safety classification |
SAFE_NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
Safety classification - Safety outputs
SAFE_B10D_NC_SOUT |
100.000 |
Mechanical data
DESIGN_POS_CABLE_BUSHING |
unten |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_ESTOP |
100.000 |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_CMD_DEV |
1.000.000 |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_KEY_SEL |
30.000 |
DIM_STROKE_ACT |
3 |
FORCE_ACT_MAX |
8 |
NOTE_FORCE_ACT |
pro Kontakt |
FORCE_CONT_TYP |
1 |
DESIGN_MOUNTING |
innenliegende Befestigungslöcher |
DESIGN_MOUNTING_SCREW |
2x M5 |
TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER_MIN |
0,7 |
TRQ_TIGHTEN_SCREW_HOUSING_COVER_MAX |
0,8 |
TRQ_TIGHTEN_CABLE_GLAND_MAX |
4 |
NOTE_TRQ_TIGHTEN_CABLE_GLAND |
Maximales Drehmoment Hutmutter Kabelverschraubung 3 Nm |
Mechanical data - Connection technique
DESIGN_CABLE_ENTRY |
Kabelverschraubung M20 |
DIM_DIAM_CABLE_GLAND_HOLDING_MIN |
6 |
DIM_DIAM_CABLE_GLAND_HOLDING_MAX |
13 |
DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION |
0,5 |
DESIGN_CONNECTION_MECH |
abnehmbare Schraubklemmen |
Mechanical data - Dimensions
DIM_WIDTH_GENERAL |
40 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
69 |
DIM_DEPTH_GENERAL |
249 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP65 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +65 °C |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 100 Hz, mit 20 g |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
100 g / 6 ms |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
250 VAC |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
2,5 |
DESIGN_OVERVOLT_CAT_IEC60664_1_ROMAN |
III |
DESIGN_OVERVOLT_CAT_VDE100_ROMAN |
III |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_VDE100 |
3 |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
2,5 |
CURR_CONSUMPT_LED |
16 |
VOLT_RATED_OPERAT_DC |
24 |
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15 |
2 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13 |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13 |
1 |
ELEC_EXT_WIRE_DEV_FUSE_RATING |
2.5A T |
ELEC_SUITABLE_FOR_LOW_VOLT |
≥ 5 V / ≥ 1 mA |
DESIGN_SWITCH |
Schleichschaltung cross-point-system |
TIME_FREQ_OF_OPERAT_MAX |
1.200 |
MAT_CONT_ELEC |
Ag-Ni 10, vergoldet |
Status indication
COLOR_INDICATOR_LAMP |
ohne (Blindstopfen, schwarz) |
Other data
NOTE_TYPE_OF_APP |
Geeignet für 40 mm Profile |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.09.2025, 18:55