schmersal_s_icon.png

BDF200-NH-11-LMBU-LMRD-LMYE

Numéro d'article: 101212857

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • à installer dans une position ergonomique
  • à fixer à des profilés aluminium courants
  • Boîtier plastique
  • Boîtier élancé résistant aux chocs
  • programme étendu de Boutons-poussoirs illuminés, Commutateures de sélection, Voyants de signalisation à LED, Sélecteurs à clé et Interrupteurs d'arrêt d'urgence
  • Fonctions disponibles: arrêt d'urgence, marche/arrêt et réarmement
  • La position des boutons-poussoirs sur le boîtier de commande est indifférente
  • Etiquetage des champs avec couvercle plastique individuel
  • Capuchons pour boutons pour équipement libre en vue d’une adaptation optimale aux installations

Exemple de commande

Désignation de type du produit

BDF200-NH-11-LMBU-LMRD-LMYE

Référence d’article (n° de commande)

101212857

EAN (European Article Number)

4030661521541

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-16

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-16

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-37-12-16

ETIM number, version 7.0

EC000225

ETIM number, version 6.0

EC000225

Information supplémentaire (données de commande)

Remarque: voir exemple de commande

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

Caractéristiques globales

Règlementations

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

EN IEC 60947-1

Essais de résistance climatique

IEC 60068-2-30

Exécution

Carter de montage

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Positions utilisées, position 1

Bouton coup-de-poing d'arrêt d'urgence

Positions utilisées, position 2

Indicator light, blue

Positions utilisées, position 3

Indicator light, red

Positions utilisées, position 4

Indicator light, yellow

Poids brut

280 g

Données générales - Caractéristiques

Bouton d'arrêt d'urgence

Oui

Fonctions de sécurité

Oui

Bornes débrochables

Oui

Nombre de conducteurs de câble

16

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

100.000 manœuvres

Données mécaniques

Position du passe-câble

en bas

Durée de vie mécanique, interrupteur d'arrêt d'urgence

100.000 manœuvres

Durée de vie mécanique, organes de commande

1.000.000 manœuvres

Mechanical lifetime, Key operated- selector switch

30.000 manœuvres

Course totale

3 mm

Force d'actionnement, max.

8 N

Remarque (force d'actionnement)

each contact

Force, typique

1 N

Fixation

Trous de fixation à l'intérieur

Exécution des vis de fixation

2x M5

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,7 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Tightening torque of the cable gland, maximum

4 Nm

Note

Miaximum tightening cable gland cap nut 3 Nm

Données mécaniques – technique de connexion

Entrée de câble

Presse-étoupe M20

Plage de serrage du presse-étoupe, min.

6 mm

Plage de serrage du presse-étoupe, max.

13 mm

Section des conducteurs

0,5 mm2

Raccordement (mécanique)

bornes à vis détachables

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

40 mm

Hauteur

69 mm

Profondeur

249 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 100 Hz, avec 20 g

Tenue aux chocs mécaniques

100 g / 6 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

2,5 kV

Catégorie de surtension

III

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Courant nominal thermique

2,5 A

LED current consumption (operating elements)

16 mA

Rated operating voltage

24 VDC

Catégorie d'utilisation: AC-15

24 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

External wire and device fuse rating

2.5A T

Aptitude pour basses tensions

≥ 5 V / ≥ 1 mA

Principe de commutation

contacts à action dépendante

cross-point-system

Fréquence de manœuvres

1.200 /h

Matériau des contacts, électriques

Ag-Ni 10, dorés

Indication d'état par

Couleur du voyant de signalisation

without (Blanking plug, black)

Données diverses

Remarque (applications)

Suitable for 40 mm profiles


Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/09/2025 15:38