Produkt-Typbezeichnung: SMS 5-(1) |
(1) | |
250-500 | Aktive Fläche 250 x 500 mm |
500-500 | Aktive Fläche 500 x 500 mm |
500-1000 | Aktive Fläche 500 x 1000 mm |
750-1000 | Aktive Fläche 750 x 1000 mm |
1000-1000 | Aktive Fläche 1000 x 1000 mm |
1000-1500 | Aktive Fläche 1000 x 1500 mm |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
SMS 5-600-1500 |
PM_ORDER_NUMBER |
103028055 |
SAP_EAN |
4030661522722 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-34-02 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-34-02 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-34-02 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC002887 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC002887 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
TÜV cULus |
General data
NORM_STANDARD |
EN ISO 13849-1 EN ISO 13856-1 |
MAT_SURFACE |
Polyurethan PUR |
MAT_SURFACE_SHORE_HARDNESS |
78 ±5 A |
WEIGHT_PRODUCT_GRAMMAGE |
26 |
TIME_RESPONSE_MAX |
25 |
APP_MAINTENANCE |
Wartungsfrei Eine jährliche Wartung wird empfohlen. |
SAP_WEIGHT_GROSS |
29.000 |
General data - Features
YN_CASCADABLE |
Ja |
Safety classification |
SAFE_PERFORM_LEVEL |
d |
SAFE_CAT |
3 |
SAFE_SIL |
2 |
SAFE_MISSION_TIME |
20 |
NOTE_SAFE_CAT |
Bis max. 52.000 Schaltzyklen/Jahr bei max. 60% Kontaktlast. Abweichende Anwendungen auf Anfrage. |
Mechanical data
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
1.000.000 |
FORCE_ACT |
150 |
NOTE_FORCE_ACT |
Mit Rundkörper Ø 80 mm |
DIM_LENGTH_INACTIVE_BORDER |
42 |
Mechanical data - Connection technique
DIM_LENGTH_CABLE |
6 |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Leitung |
NUM_OF_WIRE_CABLE_CROSS_SECTION |
4 |
DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION |
0,34 |
DIM_DIAM_AWG_WIRE |
22 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_GENERAL |
1.500 |
DIM_WIDTH_GENERAL |
600 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
14 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP65 |
TEMP_AMB_GPV |
+0 ... +55 °C |
Accessory
RECOMM_SAFE_SWITCH_DEV |
SRB 301HC/R, SRB 301HC/T SRB-E-301ST PROTECT-SELECT-CC |
Notes - Chemical resistance
MAT_RESIST_WATER |
Beständig |
MAT_RESIST_ACID_10_PERCENT |
Beständig |
MAT_RESIST_LYE_10_PERCENT |
Beständig |
MAT_RESIST_PETROL |
Beständig |
MAT_RESIST_OIL |
Beständig |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Baumusterprüfbescheinigung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Funktionsweise
EPLAN Produktgrafik
ID: 101208375
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SMS 4 SMS 5 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety mat with mit safety-monitoring module SRB-E-301ST, SRB301HC/R or SRB301HC/T or safety module PROTECT-SELECT |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN ISO 13856-1:2013 EN ISO 13849-1:2015 |
Approved body for Type Examination: | TÜV NORD CERT GmbH Langemarckstr. 20 45141 Essen ID n°: 0044 |
Type examination certificate: | 44 205 140 80001 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, December 5, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 22.09.2025, 19:16