Ordering data
PM_TYPE_NAME |
DHS-U1-BKWH-L5-5.00-RGB |
PM_ORDER_NUMBER |
103053692 |
SAP_EAN |
4030661640495 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-33-01-90 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-33-01-90 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-33-01-90 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000229 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000229 |
Approvals - Standards
PNV_NORM_CERTIFICATION |
cULus |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 |
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
MAT_HANDLE |
lichtdurchlässiges PMMA |
SAP_WEIGHT_GROSS |
568 |
MAT_HOLDER |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
General data - Features
YN_ILLUMINATED_POSSIBLE |
Ja |
Mechanical data
DESIGN_MOUNTING_SCREW |
2x M6 |
TRQ_TIGHTEN_SCREW |
3,5 |
DESIGN_MOUNTING_SCREW_HANDLE_BODY |
2x Torx Plus T20x25 |
TRQ_TIGHTEN_SCREW_HANDLE_BODY |
2,5 |
Mechanical data - Connection technique
DIM_LENGTH_CABLE |
5 |
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Anschlussleitung, 5-polig |
DIM_DIAM_CABLE_CROSS_SECTION |
0,2 |
DIM_DIAM_CABLE |
5,5 |
DIM_RAD_BENDING_CABLE_INST_FIXED |
5 |
DIM_RAD_BENDING_CABLE_INST_FLEX |
10 |
DIM_DIAM_AWG_WIRE |
24 |
MAT_CABLE_MANTLE |
PUR |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_GENERAL |
202 |
DIM_WIDTH_GENERAL |
40 |
DIM_HEIGHT_GENERAL |
84 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP66 IP67 IP69 |
TEMP_AMB_GPV |
-25 ... +45 °C |
TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV |
-40 ... +85 °C |
APP_REL_HUMIDITY_MAX |
93 |
NOTE_REL_HUMIDITY |
nicht kondensierend nicht vereisend |
REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6 |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm (EN 60947-5-2) |
REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK |
30 g / 11 ms (EN 60947-5-2) |
DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN |
III |
DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX |
3.000 |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
32 VDC |
VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND |
0,8 |
DESIGN_OVERVOLT_CAT_VDE100_ROMAN |
III |
DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60664_1 |
3 |
Electrical data
VOLT_OPERAT_GPV |
24 VDC -15 % / +10 % |
CURR_CONSUMPT_AT_24V |
5 |
VOLT_RATED_OPERAT_DC |
24 |
CURR_RATED_OPERAT |
150 |
CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT |
100 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC12 |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC12 |
0,03 |
VOLT_UTILISAT_CAT_DC13 |
24 |
CURR_UTILISAT_CAT_DC13 |
0,03 |
ELEC_EXT_WIRE_DEV_FUSE_RATING |
2A gG |
ELEC_SWITCH_THRESHOLDS |
−3 V … 5 V (Low) 11 V … 30 V (High) |
Pin assignment
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_1 |
24 VDC: braun |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_2 |
Eingang rote RGB-LED: weiß (WH) |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_3 |
GND: blau |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_4 |
Eingang grüne RGB-LED: schwarz (BK) |
ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_5 |
Eingang blaue RGB-LED: rot (RD) oder grau (GY) |
Scope of delivery
NOTE_SCOPE_OF_DELIV |
Der Betätigereinsatz ist bei Bedarf separat zu bestellen: Verwendung mit Sicherheitssensor RSS260: 103055438 ACC-DHS-U1-INS-RST-U-2 Verwendung ohne integrierten Betätiger: 103055437 ACC-DHS-U1-INS |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
Broschüre
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
EU-Konformitätserklärung | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | DHS-U1 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Türgriffsystem |
Einschlägige Richtlinien: | EMV-Richtlinie | 2014/30/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 21. Mai 2024 |
![]() |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 19.08.2025, 09:35