Product type description: AZ/AZM201-B30-(1)T(2)(3)(4)-(5) |
(1) | |
L | Door hinge on left-hand side |
R | Door hinge on right-hand side |
(2) | |
A | for mounting outside |
I | for mounting inside |
(3) | |
G1 | with door handle |
G2 | with rotating knob |
(4) | |
P1 | with emergency exit |
P20 | with emergency exit metal (Only for mounting outside) |
P25 | with emergency exit inset handle (Only for mounting outside) |
P30/P31 | with locking rod (Only for mounting outside) |
(5) | |
without | without lockout tag |
SZ | with lockout tag (Only for mounting outside) |
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
AZ/AZM201-B30-RTAG1P25-SZ |
PM_ORDER_NUMBER |
103053854 |
SAP_EAN |
4030661635941 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-26-06 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC001487 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC001487 |
Approvals - Standards
NOTE_NORM_CERT |
Zertifizierung in Verbindung mit den Geräten AZ/AZM201 |
General data
MAT_HOUSING |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
MAT_ACT |
Zink-Druckguss |
MAT_CTRL_PANEL |
Aluminium, kunststoffbeschichtet |
MAT_ESCAPE_RELEASE |
Metall |
SAP_WEIGHT_GROSS |
1.012 |
General data - Features
YN_ESCAPE_RELEASE |
Ja |
YN_INTEGR_LOCKOUT_TAG_AVAILABLE |
Ja |
Mechanical data
DESIGN_HANDLE |
Türgriff Muldengriff |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
1.000.000 |
DESIGN_DOOR_HINGE |
Rechts |
FORCE_HOLDING_ISO14119 |
2.000 |
FORCE_HOLDING_MAX |
2.600 |
DESIGN_MOUNTING_ACT |
Außen |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_ACT |
94 |
DIM_WIDTH_ACT |
115 |
DIM_HEIGHT_ACT |
115 |
DIM_LENGTH_ESCAPE_RELEASE |
23 |
DIM_WIDTH_ESCAPE_RELEASE |
95 |
DIM_HEIGHT_ESCAPE_RELEASE |
95 |
Scope of delivery
SCOPE_OF_DELIV_GENERAL |
Sicherheitsschalter/ -zuhaltung und Betätigereinheit sind separat zu bestellen. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
ID: kb-30f39
| 213,3 kB | .jpg | 352.778 x 246.239 mm - 1000 x 698 Pixel - 72 dpi
| 32,5 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 Pixel - 72 dpi
| 33,0 kB | .jpg | 123.472 x 86.078 mm - 350 x 244 Pixel - 72 dpi
| 212,4 kB | .jpg | 352.778 x 246.239 mm - 1000 x 698 Pixel - 72 dpi
| 32,4 kB | .png | 74.083 x 51.858 mm - 210 x 147 Pixel - 72 dpi
| 33,0 kB | .jpg | 123.472 x 86.078 mm - 350 x 244 Pixel - 72 dpi
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 01.08.2025, 08:37