schmersal_s_icon.png
422 滚轮直杆 R

422 滚轮直杆 R

  • 金属外壳
  • 1 触点
  • 106 mm x 71 mm x 63 mm (基本结构)
  • 防护等级 IP65
  • 操动件可调节 90°实现重新定位
Product type description:

T(1) 422-(2)Y-(3)


(1)
SPlunger S
2STelescopic plunger 2S
RRoller plunger R
KOffset roller lever K
JOffset roller lever J
2CFork lever 2C
LRoller lever L
DRoller lever D

(2)
011 NC contact
101 NO contact

(3)
Ttemperature-resistant and tropical version with ceramic insulation for -40 °C … +200 °C
1276-2Gold-plated contacts
2186Protection class IP66
1090Swivel lever attachment made of seawater-resistant brass Rated voltage 500 VAC
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.

TR422-01Y

Artikelnummer 151058682

Position switch

Zum Artikel

TR422-10Y

Artikelnummer 151058660

Position switch

Zum Artikel

TR 422-10Y-RMS-M20

Artikelnummer 101175521

Position switch

Zum Artikel

TR422-01Y-T

Artikelnummer 151058684

Zum Artikel

Artikelnummer 151058661

Zum Artikel