TR422-01Y
Artikelnummer:
151058682
TR422-01Y
Artikelnummer:
151058682
Downloads
TraceParts
CAD-Daten
ePLAN
Daten
CADENAS
CAD-Daten
SISTEMA
Daten
Product type description: T(1) 422-(2)Y-(3) |
(1) | |
S | Plunger S |
2S | Telescopic plunger 2S |
R | Roller plunger R |
K | Offset roller lever K |
J | Offset roller lever J |
2C | Fork lever 2C |
L | Roller lever L |
D | Roller lever D |
(2) | |
01 | 1 NC contact |
10 | 1 NO contact |
(3) | |
T | temperature-resistant and tropical version with ceramic insulation for -40 °C … +200 °C |
1276-2 | Gold-plated contacts |
2186 | Protection class IP66 |
1090 | Swivel lever attachment made of seawater-resistant brass Rated voltage 500 VAC |
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
- 2 cable entries M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- 1 Contact
- 106 mm x 71 mm x 63 mm (basic component)
- Protection class IP65
- Actuator can be repositioned by 90°
Ordering data
PM_TYPE_NAME |
TR422-01Y |
PM_ORDER_NUMBER |
151058682 |
CODE_ECLASS_V12P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ECLASS_V11P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ECLASS_V09P0 |
27-27-06-01 |
CODE_ETIM_V07P0 |
EC000030 |
CODE_ETIM_V06P0 |
EC000030 |
General data
NORM_STANDARD |
EN IEC 60947-5-1 |
DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE |
mechanisch |
DESIGN_SLIDE |
Rolle |
MAT_HOUSING |
Grauguss, verzinkt |
MAT_HOUSING_COATING |
lackiert |
SAP_WEIGHT_GROSS |
950 |
General data - Features
NUM_OF_NC |
1 |
Safety classification - Safety outputs
SAFE_B10D_NC_SOUT |
2.000.000 |
Mechanical data
DESIGN_ACT_ELEMENT |
Rollendruckbolzen |
MAT_ROLL |
Kunststoff |
DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN |
10.000.000 |
DIM_ANGLE_ACT_FROM_LEFT |
30 |
DIM_ANGLE_ACT_FROM_RIGHT |
30 |
DIM_DIST_CONT_GAP |
2 x 6 mm |
MOTION_ACT_SPEED_MIN |
1 |
MOTION_ACT_SPEED_MAX |
0,5 |
NOTE_MOTION_ACT_SPEED |
Betätigungsgeschwindigkeit bei einem vertikalen Anfahrwinkel |
Mechanical data - Connection technique
REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
ELEC_CABLE_SECTION_MIN |
1,5 mm² |
ELEC_CABLE_SECTION_MAX |
2,5 mm² |
NOTE_ELEC_CABLE_SECTION |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
DIM_DIAM_AWG_WIRE |
13 |
Mechanical data - Dimensions
DIM_LENGTH_SENSOR |
63 |
DIM_WIDTH_SENSOR |
106 |
DIM_HEIGHT_SENSOR |
117 |
DIM_WIDE_ROLL |
6,5 |
DIM_DIAM_ROLL |
25 |
Ambient conditions
DESIGN_IP_CLASS_GENERAL |
IP65 |
TEMP_AMB_GPV |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
VOLT_RATED_INSULAT |
400 V |
Electrical data
CURR_THERMAL_CONTINUOUS |
16 |
VOLT_UTILISAT_CAT_AC15 |
400 |
CURR_UTILISAT_CAT_AC15 |
4 |
REVIEW_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
Öffner (NC) |
NOTE_DESIGN_SWITCH_ELEMENT |
mit Doppelunterbrechung |
DESIGN_SWITCH |
Schleichschaltung |
MAT_CONT_ELEC |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 18.09.2025, 05:07