schmersal_s_icon.png

EX-AZM300Z-ST-1P2P-CR

Artikelnummer: 103039121

Produkt-Typbezeichnung:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZZuhaltungsüberwachung >
BBetätigerüberwachung

(2)
ohneStandardcodierung
I1Individuelle Codierung
I2Individuelle Codierung, mehrfach anlernbar

(3)
1P2P1 Diagnoseausgang, p-schaltend und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend
SD2PSerieller Diagnoseausgang und 2 Sicherheitsausgänge, p-schaltend

(4)
ohneRuhestromprinzip
AArbeitsstromprinzip

(5)
CLMit Schutzgehäuse, Türanschlag links
CRMit Schutzgehäuse, Türanschlag rechts
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
  • RFID-technology for needs-based protection against tampering
  • Thermoplastic enclosure
  • Suitable for mounting to profile systems
  • 3 different directions of actuation
  • 3 LEDs to show operating conditions
  • Suitable for hinged and sliding guards
  • Series-wiring
  • Manual release

Ordering data

PM_TYPE_NAME

EX-AZM300Z-ST-1P2P-CR-3GD

PM_ORDER_NUMBER

103039121

SAP_EAN

4030661547794

CODE_ECLASS_V12P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V11P0

27-27-26-03

CODE_ECLASS_V09P0

27-27-26-03

CODE_ETIM_V07P0

EC002593

CODE_ETIM_V06P0

EC002593

Approvals - Standards

PNV_NORM_CERTIFICATION

TÜV

ATEX (Konformitätserklärung)

Explosion protection

EXPL_PROTECT_STANDARD

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

EXPL_PROTECT_ZONE

2

22

EXPL_PROTECT_CAT

3G

3D

EXPL_PROTECT_MARK

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X

General data

NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

CODE_GENERAL_INFO

Universelle Codierung

CODE_CODING_LEVEL_ISO14119

gering

DESIGN_ACTIVE_PRINCIPLE

RFID

TIME_FREQ_BAND_RFID

125

PWR_TRANSMIT_RFID_MAX

-6

MAT_HOUSING

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

TIME_DURAT_OF_RISK_MAX

200

TIME_RESPONSE_ACT_MAX

100

TIME_RESPONSE_INPUT_MAX

1,5

SAP_WEIGHT_GROSS

1.100

General data - Features

YN_PWR_TO_UNLOCK

Ja

YN_INTLK_MONITORING

Ja

YN_DETENT_MECHANISM

Ja

YN_AUX_RELEASE

Ja

YN_SHORT_CIRCUIT_DETECT

Ja

YN_CROSS_SHORT_DETECT

Ja

YN_SERIE_WIRING

Ja

YN_FIT_FOR_SAFE_FUNC

Ja

YN_INTEGR_DISPLAY_STATUS

Ja

NUM_OF_ACT_DIRECTION

1

NUM_OF_SDOUT

2

Safety classification

SAFE_NORM_STANDARD

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Safety classification - Interlocking function

SAFE_PERFORM_LEVEL_INTLK

e

SAFE_CAT_INTLK

4

SAFE_PFH_VALUE_INTLK

5,20 x 10⁻¹⁰

SAFE_PFD_VALUE_INTLK

4,50 x 10⁻⁵

SAFE_SIL_INTLK

3

SAFE_MISSION_TIME_INTLK

20

Safety classification - Guard locking function

SAFE_PERFORM_LEVEL_GRDLK

d

SAFE_CAT_GRDLK

2

SAFE_PFH_VALUE_GRDLK

2,00 x 10⁻⁹

SAFE_PFD_VALUE_GRDLK

1,80 x 10⁻⁴

SAFE_SIL_GRDLK

2

SAFE_MISSION_TIME_GRDLK

20

Mechanical data

DESIGN_MECH_LIFETIME_SWITCH_MIN

1.000.000

NOTE_DESIGN_MECH_LIFETIME

Bei Verwendung als Türanschlag: ≥ 50.000 Schaltspiele (Türmassen ≤ 5 kg und Betätigungsgeschwindigkeit ≤ 0,5 m/s)

DIM_ANGLE_OFFSET_INTLK_ACT_MAX

2

ENERGY_IMPACT_PROTECT_ENCL_MAX

7

NOTE_ENERGY_IMPACT_PROT_ENCL_MAX

mit Edelstahlschutzgehäuse CL/CR

FORCE_HOLDING_ISO14119

1.150

FORCE_HOLDING_MAX

1.500

FORCE_LATCH_ADJ_POS_1

25

FORCE_LATCH_ADJ_POS_2

50

DESIGN_MOUNTING_SCREW

2x M6

NOTE_DESIGN_MOUNTING_SCREW

Festigkeitsklasse min. 8.8

TRQ_TIGHTEN_SCREW_MOUNTING_MAX

8

MAT_MOUNTING_SCREW

Edelstahl (V4A)

Mechanical data - Switching distances

DIM_RANGE_SWITCH_DIST_TYP

2

DIM_RANGE_SWITCH_DIST_ON

1

DIM_RANGE_SWITCH_DIST_OFF

20

NOTE_DIM_RANGE_SWITCH_DIST_GENERAL

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-3

Mechanical data - Connection technique

DIM_LENGTH_SENSOR_CHAIN_MAX

200

NOTE_LENGTH_SENSOR_CHAIN_MAX

Leitungslänge und Leitungsquerschnitt verändern den Spannungsfall in Abhängigkeit vom Ausgangsstrom

NOTE_SERIE_WIRING_SENSOR

Anzahl der Geräte unbegrenzt, externen Leitungsschutz beachten, max. 31 Geräte bei serieller Diagnose SD

REVIEW_ELEC_WIRING_GENERAL

Steckverbinder M12, 8-polig, A-codiert

Mechanical data - Dimensions

DIM_LENGTH_SENSOR

178

DIM_WIDTH_SENSOR

93

DIM_HEIGHT_SENSOR

40,3

Ambient conditions

DESIGN_IP_CLASS_GENERAL

IP66

IP67

IP69

TEMP_AMB_GPV

+0 ... +50 °C

TEMP_STORAGE_AND_TRANSPORT_GPV

-10 ... +90 °C

APP_REL_HUMIDITY_MAX

93

NOTE_REL_HUMIDITY

nicht kondensierend

nicht vereisend

REVIEW_RESIST_VIBRAT_EN60068_2_6

10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm

REVIEW_RESTIST_TO_SHOCK

30 g / 11 ms

DESIGN_PROTECT_CLASS_ROMAN

III

DIM_HEIGHT_OPERAT_ALTITUDE_MAX

2.000

Ambient conditions - Insulation values

VOLT_RATED_INSULAT

32 VDC

VOLT_RATED_IMPULSE_WITHSTAND

0,8

DESIGN_OVERVOLT_CAT_VDE100_ROMAN

III

DESIGN_DEG_OF_POLLUT_IEC60664_1

3

Electrical data

VOLT_OPERAT_GPV

24 VDC -15 % / +10 % (stabilisiertes PELV-Netzteil)

CURR_NO_LOAD_CURR

100

CURR_CONSUMPT_MAGNET_ON_AVG

200

CURR_CONSUMPT_MAGNET_ON_PEAK

350 mA / 200 ms

VOLT_RATED_OPERAT_DC

24

CURR_REQUIRED_RATED_SHORT_CIRCUIT

100

ELEC_EXT_WIRE_DEV_FUSE_RATING

2A gG

TIME_TO_READINESS_MAX

5.000

TIME_SWITCH_FREQ_MAX

0,5

ELEC_UTILISAT_CAT_DC12_DIAGN_OUT_GPV

24 VDC / 0,05 A

ELEC_FUSE_OPERAT_CURR_MAX

2

Electrical data - Magnet control

ELEC_DEV_PORT_MAGNET

IN

ELEC_SWITCH_THRESHOLDS_MAGNET

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

CURR_CONSUMPT_AT_24V_MAGNET

10

TIME_ON_DUTY_MAGNET

100

TIME_TEST_PULSE_DURAT_MAGNET_MAX

5

TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_MAGNET_MIN

40

ELEC_CLASS_CB24I_SINK_MAGNET_IN

C0

ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_MAGNET_IN

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital inputs

ELEC_DEV_PORT_SDIN

X1 und X2

ELEC_SWITCH_THRESHOLDS_SDIN

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

CURR_CONSUMPT_AT_24V_SDIN

5

TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDIN_MAX

1

TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDIN_MIN

100

ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDIN

C1

ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDIN

C1

C2

C3

Electrical data - Safety digital outputs

ELEC_DEV_PORT_SOUT

Y1 und Y2

DESIGN_SWITCH_OUT_SAFE

kurzschlussfest, p-schaltend

VOLT_DROP_SDOUT_MAX

2

CURR_LEAKAGE_SDOUT_MAX

0,5

VOLT_UTILISAT_CAT_DC12_SDOUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC12_SDOUT

0,25

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_SDOUT

0,25

TIME_TEST_PULSE_INTERVAL_SDOUT_TYP

1000

TIME_TEST_PULSE_DURAT_SDOUT_MAX

0,5

ELEC_CLASS_CB24I_SOURCE_SDOUT

C2

ELEC_CLASS_CB24I_SINK_SDOUT

C1

C2

Electrical data - Diagnostic outputs

ELEC_DEV_PORT_DIAGN_OUT

OUT

DESIGN_SWITCH_DIAGN_OUT

kurzschlussfest, p-schaltend

VOLT_DROP_DIAGN_OUT_MAX

2

VOLT_UTILISAT_CAT_DC12_DIAGN_OUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC12_DIAGN_OUT

0,05

VOLT_UTILISAT_CAT_DC13_DIAGN_OUT

24

CURR_UTILISAT_CAT_DC13_DIAGN_OUT

0,05

Status indication

NOTE_LED_STATUS_INDICAT

Betriebszustand: gelbe LED

Fehler Funktionsstörung: rote LED

Versorgungsspannung UB: grüne LED

Pin assignment

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_1

A1 Versorgungsspannung Ub

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_2

X1 Sicherheitseingang 1

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_3

A2 GND

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_4

Y1 Sicherheitsausgang 1

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_5

OUT Diagnoseausgang

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_6

X2 Sicherheitseingang 2

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_7

Y2 Sicherheitsausgang 2

ELEC_CON_1_PIN_ASSIGN_8

IN Magnetansteuerung

Scope of delivery

SCOPE_OF_DELIV_GENERAL

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Accessory

RECOMM_ACT

EX-AZ/AZM300-B1

Note

NOTE_GENERAL

Für Türen, die bündig mit dem Türrahmen abschließen, kann die optionale Montageplatte MP-AZ/AZM300-1 verwendet werden.

Für Glas- und Makrolontüren kann der optionale Montagesatz MS-AZ/AZM300-B1-1 verwendet werden.

Die entsperrte Schutzeinrichtung kann, solange die Betätigereinheit in der Sicherheitszuhaltung eingeführt bleibt, wieder gesperrt werden. Die Sicherheitsausgänge werden erneut eingeschaltet, somit ist ein Öffnen der Schutzeinrichtung nicht erforderlich.

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:EX-AZM300...-3GD
Typ:siehe Typenschlüssel
Kennzeichnung:D II 3G Ex ec IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X
Beschreibung des Bauteils:Verriegelung mit elektromagnetischer Zuhaltung für Sicherheitsfunktionen
Einschlägige Richtlinien:Maschinenrichtlinie2006/42/EG
 RED-Richtlinie2014/53/EU
 Explosionsschutzrichtlinie (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN 60079-31:2014
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 Teile 1-7:2010
Benannte Stelle der Baumusterprüfung gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
Kenn-Nr.: 0035
EG-Baumusterprüfbescheinigung gem. Maschinenrichtlinie 2006/42/EG:01/205/5281.03/20
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt.
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 9. August 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM300 ...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-3:2013, EN ISO 14119:2013,
EN 300 330 V2.1.1:2017, EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014,
EN ISO 13849-1:2015, IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5281.03/20
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 03.06.2025, 14:32