schmersal_s_icon.png

EX-AZM300Z-ST-1P2P-CR-3GD

Tuotenumero: 103039121

Product type description:
EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5)

(1)
ZGuard locking monitored >
BActuator monitored

(2)
withoutStandard coding
I1Individual coding
I2Individual coding, multiple teaching

(3)
1P2P1 p-type diagnostic output and 2 p-type safety outputs
SD2Pserial diagnostic output and 2 p-type safety outputs

(4)
withoutPower to unlock
APower to lock

(5)
CLWith protective enclosure, door hinge left
CRWith protective enclosure, door hinge right
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
  • EX-vyöhyke 2 ja 22
  • Tarpeenmukainen käsittelysuoja tekniikan avulla
  • Muovikotelo
  • Soveltuu profiilijärjestelmien asennukseen
  • sopii sarana- ja liukuoviin
  • sarjakytkentä
  • Käsinvapautus

Tilaustiedot

Tuotekuvaus

EX-AZM300Z-ST-1P2P-CR-3GD

Tuotenumero (tilausnumero)

103039121

EAN (European Article Number)

4030661547794

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Hyväksynnät - Standardit

Sertifikaatit

TÜV

ATEX (Konformitätserklärung)

Räjähdyssuojaus

Räjähdyssuojaus: määräykset

EN IEC 60079-0

EN 60079-7

EN 60079-31

Räjähdyssuojausalueet

2

22

Räjähdyssuojausluokka

3G

3D

Räjähdyssuojausmerkinnät

D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X

D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X

Yleiset ominaisuudet

Standardit

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

EN IEC 60947-5-3

EN IEC 61508

Yleiset tiedot

Yleinen koodaus

Coding level according to EN ISO 14119

alhainen

Toimintaperiaate

RFID

Frequency band RFID

125 kHz

Transmitter output RFID, maximum

-6 dBm

Kotelon materiaali

Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva

Riskin kesto, maksimi

200 ms

Ohjainpään reaktioaika, maksimi

100 ms

Tulojen reaktioaika, maksimi

1,5 ms

Bruttopaino

1.100 g

Yleiset tiedot-Ominaisuudet

potentiaalivapaat koskettimet

Kyllä

Lukituksen valvonta

Kyllä

Asennoituva

Kyllä

Käsinvapautus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

Oikosulun tunnistus

Kyllä

sarjakytkentä

Kyllä

Turvatoiminnot

Kyllä

Integroitu näyttö, tila

Kyllä

Käyttösuuntien lukumäärä

1

Digitaaliturvalähtöjen lukumäärä

2

Turvaluokitus

Standardit, määräykset

EN ISO 13849-1

EN IEC 61508

Turvalähdöt - Lukitustoiminto

Performance Level, up to

e

Luokka

4

PFH arvo

5,20 x 10⁻¹⁰ /h

PFD arvo

4,50 x 10⁻⁵

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

3

Mission time

20 Vuosi

Turvalähdöt - Lukitusta

Performance Level, up to

d

Luokka

2

PFH arvo

2,00 x 10⁻⁹ /h

PFD arvo

1,80 x 10⁻⁴

Safety Integrity Level (SIL), suitable for applications in

2

Mission time

20 Vuosi

Mekaaniset tiedot

Mekaaninen elinikä, minimi

1.000.000 kytkentäalue

Note (Mechanical lifetime)

Käytettäessä ovivasteena > 50 000 kytkentäjaksoa oven painolla ≤ 5 kg;
Tunnistusliikenopeus ≤ 0,5 m/s

Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum

2 °

Energy impact (protective case), maximum

7 J

Note (Energy impact)

with stainless steel CL/CR protective enclosure

Sulkuvoima standardin EN ISO 14119 mukaan

1.150 N

Sulkuvoima, maksimi

1.500 N

Latching force, adjustable, position 1

25 N

Latching force, adjustable, position 2

50 N

Type of the fixing screws

2x M6

Note (Type of the fixing screws)

Property class min. 8.8

Tightening torque of the fixing screws, maximum

8 Nm

Kiinnitysruuvien materiaali

Ruostumaton teräs (V4A)

Mechanical data - Switching distances

Switch distance, typical

2 mm

Taattu kytkentäetäisyys "ON"

1 mm

Taattu kytkentäetäisyys "OFF"

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3

Mekaaniset tiedot - Liitäntä

Length of sensor chain, maximum

200 m

Note (length of the sensor chain)

Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current

Note (series-wiring)

Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD

Pistokeliitin

Liitin M12, 8-napainen, A koodattu

Mekaaniset tiedot - Mitat

Pituus

178 mm

Leveys

93 mm

Korkeus

40,3 mm

Ympäristöolosuhteet

Suojausluokka

IP66

IP67

IP69

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Storage and transport temperature

-10 ... +90 °C

Suhteellinen kosteus, maksimi

93 %

Note (Relative humidity)

ei kondensoitumista

jäätymätön

Tärinänkesto standardin EN 60068-2-6 mukaan

10 … 150 Hz, Amplitudi 0,35 mm

Iskunkestävyys

30 g / 11 ms

Protection class

III

Permissible installation altitude above sea level, maximum

2.000 m

Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit

Eristysjännite

32 VDC

Syöksyjännitekestoisuus

0,8 kV

Overvoltage category

III

Saastumisaste standardin IEC/EN 60664-1 mukaan

3

Sähköiset tiedot

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

No-load supply current I0, typical

100 mA

Current consumption with magnet ON, average

200 mA

Current consumption with magnet ON, peak

350 mA / 200 ms

Rated operating voltage

24 VDC

Vaadittava nimellinen oikosulkuvirta standardin EN 60947-5-1 mukaan

100 A

External wire and device fuse rating

2 A gG

Käynnistysviive, maksimi

5.000 ms

Kytkentätaajuus, maksimi

0,5 Hz

Utilisation category DC-12

24 VDC / 0,05 A

Sähköinen varmistus, maksimi

2 A

Sähköiset tiedot - solenoidivalvonta IN

Designation, Magnet control

IN

Kytkentärajat magneettituloille

-3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Magneettiohjauksen virrankulutus jännitteellä 24 V

10 mA

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

40 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C0

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvatulot

Designation, Safety inputs

X1 and X2

Kytkentärajat turvatulot

−3 V … 5 V (Low)

15 V … 30 V (High)

Turvatulojen virrankulutus jännitteellä 24 V

5 mA

Test pulse duration, maximum

1 ms

Test pulse interval, minimum

100 ms

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

Classification ZVEI CB24I, Source

C1

C2

C3

Sähköiset tiedot - Digitaaliturvalähdöt

Designation, Safety outputs

Y1 and Y2

Turvalähtö

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Leakage current Ir, maximum

0,5 mA

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,25 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,25 A

Test pulse interval, typical

1000 ms

Test pulse duration, maximum

0,5 ms

Classification ZVEI CB24I, Source

C2

Classification ZVEI CB24I, Sink

C1

C2

Sähköiset tiedot - diagnoosilähtö

Designation, Diagnostic outputs

OUT

Design of control elements

short-circuit proof, p-type

Voltage drop Ud, maximum

2 V

Voltage, Utilisation category DC-12

24 VDC

Current, Utilisation category DC-12

0,05 A

Voltage, Utilisation category DC-13

24 VDC

Current, Utilisation category DC-13

0,05 A

Tilanäyttö

Huomautus (Kytkentätilan LED-näyttö)

Kytkentäolosuhde keltainen LED

Virhe, toimintahäiriö punainen LED

Syöttöjännite UB: vihreä LED

Nastojen liitännät

PIN 1

A1 Syöttöjännite UB

PIN 2

X1 Turvatulo 1

PIN 3

A2 GND

PIN 4

Y1 Turvalähtö 1

PIN 5

OUT Diagnoosilähtö

PIN 6

X2 Turvatulo 2

PIN 7

Y2 Turvalähtö 2

PIN 8

IN Solenoidiohjaus

Toimitus sisältää

Toimitus sisältää

Actuator must be ordered separately.

Lisätarvikkeet

Suositus (ohjainpää)

EX-AZ/AZM300-B1

Huomautus

Note (General)

For doors that are flush with the door frame, the optional mounting plate MP-AZ/AZM300-1 can be used.

For glass and Makrolon doors, the optional mounting kit MS-AZ/AZM300-B1-1 can be used.

As long as the actuating unit remains inserted in the solenoid interlock, the unlocked safety guard can be relocked. In this case, the safety outputs are re-enabled, so that the safety guard must not be opened.

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-AZM300...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Applicable directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RED-Directive2014/53/EU
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS Directive2011/65/EU
Applied standards:IEC 60947-5-3:2013
EN ISO 14119:2013
EN 300 330 V2.1.1:2017
EN IEC 60079-0:2018
EN 60079-7:2015
EN 60079-31:2014
EN ISO 13849-1:2015
IEC 61508 parts 1-7:2010
Notified body for Type Examination in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
EC test certificate in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC:01/205/5281.03/20
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, August 9, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:EX-AZM300 ...-3GD
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex ec IIB T5 Gc
D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 Electromagnetic Compatibility Regulations2016
 Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:IEC 60947-5-3:2013, EN ISO 14119:2013,
EN 300 330 V2.1.1:2017, EN IEC 60079-0:2018,
EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014,
EN ISO 13849-1:2015, IEC 61508 parts 1-7:2010
Approved body for Type Examination:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Type examination certificate:01/205/5281.03/20
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center.
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 10, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa

Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.

Luotu: 18.8.2025 14.44