A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Tuotenumero:
101210561
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA
Tuotenumero:
101210561
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
| Tuotekuvaus: (1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14) |
| (1) | |
| A | Kiinteällä kaapelilla |
| AHT | Liitosjohdin |
| AIE | Liitin ilman kaapelia |
| (2)a | |
| K | naarasliitin |
| KK | Naarasliitin - Naarasliitin |
| S | pistokeliitin |
| SS | Pistokeliitin - Pistokeliitin |
| SK | Pistokeliitin - Naarasliitin |
| (2)b | |
| 3P | 3-napainen |
| 4P | 4-napainen |
| 5P | 5-napainen |
| 6P | 6-napainen |
| 7P | 7-napainen |
| 8P | 8-napainen |
| 9P | 9-napainen |
| 10P | 10-napainen |
| 11P | 11-napainen |
| 12P | 12-napainen |
| 23P | 23-napainen |
| 2P+PE | 2-napainen + PE |
| 3P+PE | 3-napainen + PE |
| (3) | |
| M8 | M8 / pyöreä 8 mm |
| M12 | M12 |
| M18 | M18 |
| M23 | M23 |
| DIN43650 | DIN 43650 |
| (4) | |
| R | Pitolukitus |
| S | Ruuvilukitus |
| (5) | |
| G | suora |
| W | kääntyvä |
| (6) | |
| X | ilman |
| 0.3M | 0,3 m |
| 0,5M | 0,5 m |
| 1M | 1 m |
| 1,5 m | 1,5 m |
| 2M | 2 m |
| 2.5M | 2,5 m |
| 3M | 3 m |
| 5M | 5 m |
| 10M | 10 m |
| 15M | 15 m |
| 20M | 20 m |
| (7) | |
| X | ilman |
| BK | musta |
| GY | Harmaa |
| OG | oranssi |
| (8) | |
| X | - |
| 1 | PVC |
| 2 | PUR |
| 3 | kumi |
| 4 | Silikoni |
| 5 | PTFE |
| (9) | |
| X | Neutraali |
| 1LP | 1x LED - PNP |
| 2LP | 2x LED - PNP |
| 3LP | 3x LED - PNP |
| (10) | |
| X | ilman |
| A | A-Koodaus |
| B | B-Koodaus |
| (11) | |
| 1 | ilman |
| 2 | UL |
| 3 | CSA |
| 4 | USA/CAN |
| (12) | |
| 69 | IP 69K |
| (13) | |
| VA | Kierteen/pyällysmutterin materiaali jaloterästä (VA) |
| (14) | |
| 075 | 0,75 mm² johtimen koko |
Kaikki tämän tilauskoodin tuotevaihtoehdot eivät ole saatavilla/teknisesti toteutettavissa.
- 5 m
- kääntyvä
- Kiinteällä kaapelilla
- 8-napainen
Tilaustiedot
| Tuotekuvaus |
A-K8P-M12-S-W-5M-BK-1-X-A-4-69-VA |
| Tuotenumero (tilausnumero) |
101210561 |
| EAN (European Article Number) |
4030661387277 |
| eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
| eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
| ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
| ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
Yleiset ominaisuudet
| Standardit |
EN IEC 61076-2-101 |
| Bruttopaino |
260 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
| Cable drag chain suitable |
Kyllä |
| Napojen lukumäärä |
8 |
| Kaapelijohtojen lukumäärä |
8 |
Mekaaniset tiedot
| Vääntömomentti, maksimi |
0,4 Nm |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
| Kaapelin pituus |
5 m |
| Number of cable wires |
8 |
| johdon poikkipinta-ala |
0,21 mm2 |
| Cable diameter |
5,7 mm |
| Bending radius (fixed) |
5 x Ø putki |
| Bending radius (repeated) |
10 x Ø putki |
| Colour of the Cable mantle |
Black |
| Kaapelivaipan materiaali |
PVC |
Mekaaniset tiedot - pistokeliitin, A-puoli
| Connector typ |
Female connector, M12 |
| Design |
angled |
| Connector coding |
A |
| Connector latching |
Screw locking |
| Material of the gland |
Metal, V4A |
| Material of the handle |
Plastic, TPU |
| Colour of the handle |
Black |
Ympäristöolosuhteet
| Suojausluokka |
IP65 IP67 IP69K |
| Ambient temperature (Connector) |
-25 ... +90 °C |
| Ambient temperature (fixed) |
-30 ... +105 °C |
| Umgebungstemperatur (bewegt) |
-10 ... +105 °C |
Sähköiset tiedot
| Terminen nimellisvirta |
2 A |
| Rated operating voltage |
30 VAC |
| Rated operating voltage |
30 VDC |
| Nimellisvirta |
2.000 mA |
Nastojen liitännät
| PIN 1 |
Ruskea |
| PIN 2 |
Valkoinen |
| PIN 3 |
Sininen |
| PIN 4 |
musta |
| PIN 5 |
Harmaa |
| PIN 6 |
violetti |
| PIN 7 |
punainen |
| PIN 8 |
Vaaleanpunainen |
Tuotekuva( luettelokuva)
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 29.9.2025 18.08