EX-AZM300Z-ST-1P2P-CR-3GD
EX-AZM300Z-ST-1P2P-CR-3GD
Produkttypebetegnelse: EX-AZM300(1)(2)-ST(3)(4)(5) |
(1) | |
Z | Beskyttelseslåsning overvåget > |
B | Aktuator overvåget |
(2) | |
uden | Standardkodning |
I1 | Individuel kodning |
I2 | Individuel kodning, flere lærbare |
(3) | |
1P2P | 1 diagnoseudgange, p-type og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
SD2P | seriel diagnoseudgang og 2 sikkerhedsudgange, p-type |
(4) | |
uden | Spænding for at åbne |
A | Spænding for at låse |
(5) | |
CL | Med beskyttelseskappe, døranslag til venstre |
CR | Med beskyttelseskappe, døranslag til højre |
- Eksplosionsbeskyttelse for ATEX zoner 2 og 22
- Manipulationsbeskyttelse med RFID-teknologi, som dækker behovet
- Kunstof hus
- Egnet til montering på profilsystemer
- Passende til hængslede og glidende afskærmninger
- Serieforbundne
- Manuel reset
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
EX-AZM300Z-ST-1P2P-CR-3GD |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
103039121 |
EAN (European Article Number) |
4030661547794 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Godkendelser - Forskrifter
|
TÜV ATEX (Konformitätserklärung) |
Eksplosionsbeskyttelse
Eksplosionsbeskyttelse: Standart |
EN IEC 60079-0 EN 60079-7 EN 60079-31 |
Eksplosionsbeskyttelseszoner |
2 22 |
Eksplosionsbeskyttet kategori |
3G 3D |
Eksplosionsbeskyttelse-Mærkning |
D II 3G Ex ic IIC T5 Gc X Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Globale egenskaber
Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 61508 |
generel information |
Universel kodning |
Kodningstrin ifølge EN ISO 14119 |
lav |
Aktivt princip |
RFID |
Frequency band RFID |
125 kHz |
Transmitter output RFID, maximum |
-6 dBm |
Materiale til kapsling |
Plastik, glasfiberforstærket termoplast, selvslukkende |
Længde af risiko, maksimum |
200 ms |
Aktuatorens reaktionstid, maksimum |
100 ms |
Indgangens reaktionstid, maksimum |
1,5 ms |
Bruttovægt |
1.100 g |
Generelle data - egenskaber
Hvilestrømsprincip |
Ja |
Beskyttelseslåsning overvåget |
Ja |
Rest |
Ja |
Manuel reset |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Kortslutningsregistrering |
Ja |
Serieforbundet |
Ja |
Sikkerhedsfunktionerne |
Ja |
Integreret display, status |
Ja |
Antal aktiverende retninger |
1 |
Antal afsikre digitale udgange |
2 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
Sikkerhedsanalyse - Låsefunktion
Performance Level, til |
e |
Kontrolkategori |
4 |
PFH-værdi |
5,20 x 10⁻¹⁰ /h |
PFD-værdi |
4,50 x 10⁻⁵ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
3 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsanalyse - Spærrefunktion
Performance Level, til |
d |
Kontrolkategori |
2 |
PFH-værdi |
2,00 x 10⁻⁹ /h |
PFD-værdi |
1,80 x 10⁻⁴ |
Safety Integrity Level (SIL), egnet i |
2 |
Brugstid |
20 År |
Mekaniske data
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Info (Mekanisk levetid) |
Ved anvendelse som dørstopper: > 50.000 koblinger (dørmasser ≤ 5 kg og aktiveringshastighed ≤ 0,5 m/s) |
Angular misalignment between solenoid interlock and actuator, maximum |
2 ° |
Energy impact (protective case), maximum |
7 J |
Note (Energy impact) |
with stainless steel CL/CR protective enclosure |
Låsestyrke til EN ISO 14119 |
1.150 N |
Låsestyrke, maksimum |
1.500 N |
Latching force, adjustable, position 1 |
25 N |
Latching force, adjustable, position 2 |
50 N |
Version af monteringsskruer |
2x M6 |
Note (Type of the fixing screws) |
Property class min. 8.8 |
Til- |
8 Nm |
Materiale til monteringsskruer |
Rustfrit stål (V4A) |
Mechanical data - Switching distances
Switch distance, typical |
2 mm |
Sikret afbryderdistance ON |
1 mm |
Sikret afbryderdistance OFF |
20 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mekaniske data - Tilslutning
Length of sensor chain, maximum |
200 m |
Note (length of the sensor chain) |
Cable length and cross-section change the voltage drop dependiing on the output current |
Note (series-wiring) |
Unlimited number of devices, oberserve external line fusing, max. 31 devices in case of serial diagnostic SD |
Tilslutning, Stik |
Forbindelse M12, 8-polet, A-kodet |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
178 mm |
Bredde på føler |
93 mm |
Højde på føler |
40,3 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP66 IP67 IP69 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Storage and transport temperature |
-10 ... +90 °C |
Relativ fugtighed, maksimum |
93 % |
Bemærk (relativ fugtighed) |
ikke kondenserende ingen overisning |
Vibrationsstabilitet iht. EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, amplitude 0,35 mm |
Modstand over for slag |
30 g / 11 ms |
Beskyttelsestal |
III |
Tilladt opstillingshøjde over NN, maksimum |
2.000 m |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
32 VDC |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
0,8 kV |
Overspændingskategori |
III |
Grad af forurening iht. IEC/EN 60664-1 |
3 |
Elektrisk data
Operating voltage |
24 VDC -15 % / +10 % |
No-load supply current I0, typical |
100 mA |
Current consumption with magnet ON, average |
200 mA |
Current consumption with magnet ON, peak |
350 mA / 200 ms |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Forsyningsstrøm |
800 mA |
Betinget kortslutningsstrøm iht. EN 60947-5-1 {A} |
100 A |
External wire and device fuse rating |
2 A gG |
Forsinkelse, maksimal |
5.000 ms |
Afbryderfrekvens, maksimum |
0,5 Hz |
Utilisation category DC-12 |
24 VDC / 0,05 A |
Elektriske data, maksimum |
2 A |
Elektrisk data - Solenoidkontrol IN
Betegnelse, Magnetaktivering |
IN |
Omkoblingstærskler til magnetindgange |
-3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug ved 24V |
10 mA |
Magnet switch-on time |
100 % |
Test pulse duration, maximum |
5 ms |
Test pulse interval, minimum |
40 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C0 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale indgange
Betegnelse, sikkerhedsindgange |
X1 and X2 |
Omkoblingstærskler den sikkerhedsindgange |
−3 V … 5 V (Low) 15 V … 30 V (High) |
Strømforbrug på sikkerhedsindgangene ved 24V |
5 mA |
Test pulse duration, maximum |
1 ms |
Test pulse interval, minimum |
100 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C1 C2 C3 |
Elektrisk data - sikre digitale udgange
Betegnelse, Sikkerhedsudgange |
Y1 og Y2 |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Reststrøm |
0,5 mA |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,25 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,25 A |
Test pulse interval, typical |
1000 ms |
Test pulse duration, maximum |
0,5 ms |
Klassificering ZVEI CB24I, kilde |
C2 |
Klassificering ZVEI CB24I, sænkning |
C1 C2 |
Elektrisk data - diagnoseudgang
Betegnelse, Diagnoseudgange |
OUT |
Version |
kortslutningssikker, P-type |
Spændingsfald Ud, maksimum |
2 V |
Spænding, brugskategori DC-12 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-12 |
0,05 A |
Spænding, brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Strøm, brugskategori DC-13 |
0,05 A |
Tilstandsvisning
Bemærk (LED-tilstandsvisning) |
Driftstilstand gul LED Fejl Funktionsforstyrrelse: rød LED Forsyningsspænding UB: grøn LED |
Pin-tildeling
PIN 1 |
A1 Forsyningsspænding UB |
PIN 2 |
X1 Sikkerhedsindgang 1 |
PIN 3 |
A2 GND |
PIN 4 |
Y1 Sikkerhedsudgange 1 |
PIN 5 |
OUT Diagnoseudgang |
PIN 6 |
X2 Sikkerhedsindgang 2 |
PIN 7 |
Y2 Sikkerhedsudgange 2 |
PIN 8 |
IN Solenoidekontrol |
Inkluderet
Inkluderet |
Actuator must be ordered separately. |
Tilbehør
Anbefalede (Aktuator) |
EX-AZ/AZM300-B1 |
Bemærk
Bemærk (generelt) |
For døre, som lukker tæt til ved dørrammen, kan der anvendes en ekstra montageplade MP-AZ/AZM300-1. Til glas- og polycarbonatdøre kan det valgbare monteringssæt MS-AZ/AZM300-B1-1 anvendes. Den frigivne beskyttelsesanordning kan låses igen, så længe aktuatorhovedet forbliver i sikkerhedspositionen. Sikkerhedsudgangene kobles atter til, og derfor er det ikke nødvendigt at åbne beskyttelsesanordningen. |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UKCA EU-overensstemmelseserklæring
BG-testcertifikat
SISTEMA-VDMA bibliotek/library
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | EX-AZM300...-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex ec IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Applicable directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RED-Directive | 2014/53/EU | |
Explosion Protection Directive (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | IEC 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 EN 300 330 V2.1.1:2017 EN IEC 60079-0:2018 EN 60079-7:2015 EN 60079-31:2014 EN ISO 13849-1:2015 IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Notified body for Type Examination in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
EC test certificate in accordance with the Machinery Directive 2006/42/EC: | 01/205/5281.03/20 |
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center. |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 9, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | EX-AZM300 ...-3GD |
Type: | See ordering code |
Marking: | D II 3G Ex ec IIB T5 Gc D II 3D Ex tc IIIB T95°C Dc X |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | IEC 60947-5-3:2013, EN ISO 14119:2013, EN 300 330 V2.1.1:2017, EN IEC 60079-0:2018, EN 60079-7:2015, EN 60079-31:2014, EN ISO 13849-1:2015, IEC 61508 parts 1-7:2010 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5281.03/20 |
Conformity with SI 2016/1107 (Equipment and Protective Systems intended for use in Potentially Explosive Atmospheres Regulations) is declared by the manufacturer without involving a conformity assessment center. |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 10, 2022 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 24.08.2025 11.15