schmersal_s_icon.png

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Artikelnummer: 101210560

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
Produkttypebetegnelse:

(1)-(2)-(3)-(4)-(5)-(6)-(7)-(8)-(9)-(10)-(11)-(12)-(13)-(14)


(1)
AMed kabel
AHTInterconnector
AIEForbindelse uden kabel

(2)a
Khun-forbindelse
KKHun-forbindelse - Hun-forbindelse
SStik
SSStik - stik
SKStik - Hun-forbindelse

(2)b
3P3-polet
4P4-polet
5P5-polet
6P6-polet
7P7-polet
8P8-polet
9P9-polet
10P10-polet
11P11-polet
12P12-polet
23P23-polet
2P+PE2-polet + PE
3P+PE3-polet + PE

(3)
M8M8 / rund 8 mm
M12M12
M18M18
M23M23
DIN43650DIN 43650

(4)
RLåsning sammenlåsning
SSkruelåsning

(5)
GLige
Wvinklet

(6)
Xuden
0.3M0,3 m
0,5M0,5 m
1M1 m
1,5M1,5 m
2M2 m
2.5M2,5 m
3M3 m
5M5 m
10M10 m
15M15 m
20M20 m

(7)
Xuden
BKSort
GYGrå
OGOrange

(8)
X-
1PVC
2PUR
3gummi
4Silikone
5PTFE

(9)
XNeutral
1LP1x LED - PNP
2LP2x LED - PNP
3LP3x LED - PNP

(10)
Xuden
AA-kodet
BB-kodet

(11)
1uden
2UL
3CSA
4USA/CAN

(12)
69IP69K

(13)
VAMateriale gevind / rouletteret møtrik (VA)

(14)
0750,75 mm² kabelstørrelse
Ikke alle komponent varianter, som er mulige iht. denne produktkode er tilgængelig og/eller teknisk mulig.
  • 5 m
  • Med kabel
  • 8 polet

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

A-K8P-M12-S-G-5M-BK-1-X-A-4-69-VA

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101210560

EAN (European Article Number)

4030661387246

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss Nummer, Version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

Globale egenskaber

Forskrifter

EN IEC 61076-2-101

Bruttovægt

260 g

Generelle data - egenskaber

Egnet for slæbekæde

Ja

Antal, ledningsårer

8

Mekaniske data

Drejemoment, maksimum

0,4 Nm

Mekaniske data - Tilslutning

Længde på kabel

5 m

Antal ledningsårer

8

Kvadrat

0,21 mm2

Diameter på leder

5,7 mm

Bøjningsradius (fast)

5 x Ø-Kabel

Bøjningsradius (mobil)

10 x Ø-Kabel

Ledningskappe farve

Sort

Materiale til kabeldækket

PVC

Mekaniske data - tilslutning side A

Tilslutning

Female connector, M12

Konstruktionsform

lige

Kodning af stikket

A

Låsning af stikket

Skruelåsning

Materiale, forskruning

Metal, V4A

Materiale på gribelegeme

Kunststof, TPU

Farve på håndtagsdel

Sort

Omgivende forhold

Beskyttelses klasse

IP65

IP67

IP69K

Ambient temperature (Connector)

-25 ... +90 °C

Ambient temperature (fixed)

-30 ... +105 °C

Umgebungstemperatur (bewegt)

-10 ... +105 °C

Elektrisk data

Termisk prøvestrøm

2 A

Rated operating voltage

30 VAC

Rated operating voltage

30 VDC

Forsyningsstrøm

2.000 mA

Pin-tildeling

PIN 1

Brun

PIN 2

Hvid

PIN 3

Blå

PIN 4

Sort

PIN 5

Grå

PIN 6

violet

PIN 7

rød

PIN 8

Lyserød


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 31.08.2025 00.12