schmersal_s_icon.png

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

Artikelnummer: 101186490

Downloads

TraceParts CAD Data
ePLAN Data
CADENAS CAD Data
SISTEMA Data
  • Lænke for at fastgøre wiren til øjebolten

Bestillings data

Produkttypebetegnelse

ACC-PWR-SKL-A0,16-VA

Artikenummer (Bestillingsnummer)

101186490

EAN (European Article Number)

4030661339528

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-02

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-02

eCl@ss Nummer, Version 9.0

23-13-01-02

ETIM number, version 7.0

EC002371

ETIM number, version 6.0

EC002371

Globale egenskaber

Materiale

Rustfrit stål NIRO

Bruttovægt

24 g

Mekaniske data - afmåling

Længde

37 mm

Bredde

23,5 mm

Højde

12 mm

Bredde på låsestang

33,5 mm


Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre

De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.

Udarbejdet d. 09.09.2025 15.08