ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Tuotenumero:
101186490
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA
Tuotenumero:
101186490
Downloads
TraceParts
CAD tiedosto
ePlan
Tiedot
CADENAS
CAD tiedosto
SISTEMA
Tiedot
- Sakkeli vaijeriköyden kiinnittämiseen silmukkaruuviin
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
ACC-PWR-SKL-A0,16-VA |
Tuotenumero (tilausnumero) |
101186490 |
EAN (European Article Number) |
4030661339528 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-13-01-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
23-13-01-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002371 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002371 |
Yleiset ominaisuudet
Materiaali |
Ruostumaton teräs, NIRO |
Bruttopaino |
24 g |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
37 mm |
leveys |
23,5 mm |
Korkeus |
12 mm |
Lukkotangon leveys |
33,5 mm |
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 25.8.2025 5.03