schmersal_s_icon.png

BN 32-R-1279 1,5M

Artikelnummer: 101057242

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Cable output left and 2 shielding plates
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Actuating surface and direction of actuation marked by switch symbol
  • 85 mm x 26 mm x 24 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Actuating distance up to 55 mm depending on actuating magnet and version

Ordering data

Product type description

BN 32-R-1279 1,5M

Article number (order number)

101057242

EAN (European Article Number)

4030661025315

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

General data

Working principle

magnetisch

Housing construction form

Quader

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Active area

Kunststoff

Gross weight

152 g

Note

Integriertes Abschirmblech (oben und unten)

General data - Features

Latching

Ja

Suitable for elevators

Ja

Cable sleeve

Ja

Number of snap-in contacts

1

Mechanical data

Active area

vorderseitig

Actuating element

Magnet

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000.000 Operations

Actuation direction

Längsrichtung

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mounting

rückseitig mit 2 Gewindebolzen M4

Mechanical data - Switching distances

Switching distance Sn

5 mm … 55 mm

2 x BP 21S = 20 ... 55 mm

BP 34S = 10 ... 25 mm

BP 10N = 10 mm

BP 10S = 10 mm

2 x BP 10N = 15 mm

2 x BP 10S = 15 mm

BP 15N = 12 mm

BP 15S = 12 mm

2 x BP 15/2N = 17 mm

2 x BP 15/2S = 17 mm

BP 34N = 10 ... 25mm

BP 20N = 5 ... 20 mm

BP 20S = 5 ... 20 mm

BP 31N = 5 ... 20 mm

BP 31S = 5 ... 20 mm

BP 11N = 10 mm

BP 11S = 10 mm

2 x BP 11N = 20 mm

2 x BP 11S = 20 mm

BP 12N = 15 mm

BP 12S = 15 mm

2 x BP 12N = 10 ... 25 mm

2 x BP 12S = 10 ... 25 mm

BP 21N = 15 ... 40 mm

BP 21S = 15 ... 40 mm

2 x BP 21N = 20 ... 55 mm

Note (Switching distance Sn)

Schaltabstand bis zu 55 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Repeat accuracy R

0,3 mm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

1,5 m

Cable entry

rückseitig, links

Termination

Anschlussleitung

Number of cable wires

2

Wire cross-section

0,75 mm2

Wire cross-section

18 AWG

Material of the Cable mantle

PVC

Cable type

H03VV-F

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

24 mm

Width of sensor

85 mm

Height of sensor

26 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +90 °C

Resistant to vibration

15 g, sinusförmige Schwingung

Electrical data

Switching voltage, maximum

250 VAC

Switching current, maximum

3 A

Switching capacity, maximum

120 W

Switching capacity, maximum

120 VA

Switching principle

Rastend

Bounce duration, minimum

0,3 ms

Bounce duration, maximum

0,6 ms

Switching frequency, maximum

300 Hz

Maximum switching time close (NO)

1,5 ms

Maximum switching time open (NC)

0,5 ms

Minimum switching time close (NO)

0,3 ms

Scope of delivery

Scope of delivery

Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

2x BP 11 S

BP 12 S

BP 21 S

2x BP 21 S

BP 10 N

2x BP 10 N

BP 15 N

2 x BP 15/2 N

2x BP 15/2 S

BP 34 N

BP 20 N

BP 31 N

Note

Note (General)

Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 19.09.2025, 22:57