BN 32-R-1279 1,5M
BN 32-R-1279 1,5M
Downloads
- Kabeluitgang links en 2 afschermplaten
- Contactloos werkend
- 1 Reed-contact
- Lange levensduur
- Bedieningsvlak en -richting worden door het schakelsymbool aangeduid
- 85 mm x 26 mm x 24 mm
- Kunststofbehuizing
- Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering
Bestelvoorbeeld
Typebenaming van het product |
BN 32-R-1279 1,5M |
Artikelnummer (bestelnummer) |
101057242 |
EAN (Europees Artikel Nummer) |
4030661025315 |
eCl@ss nummer, versie 12.0 |
27-27-43-02 |
eCl@ss nummer, versie 11.0 |
27-27-01-05 |
eCl@ss nummer, versie 9.0 |
27-27-01-05 |
ETIM-nummer, versie 7.0 |
EC002544 |
ETIM-nummer, versie 6.0 |
EC002544 |
Algemene gegevens
Werkingsprincipe |
magnetisch |
Bouwvorm van de behuizing |
Blok |
Materiaal van de behuizing |
Kunststof, glasvezelversterkte thermoplast |
Actief vlak |
Kunststof |
Brutogewicht |
152 g |
Opmerking |
Integrated shielding plate (top and bottom) |
Algemene gegevens - Eigenschappen
Arrêtering |
Ja |
Bruikbaar voor liften |
Ja |
Kabeldoorvoer |
Ja |
Aantal bistabiele contacten |
1 |
Mechanische gegevens
Actief vlak |
voorkant |
Bedienelement |
Magneet |
Mechanische levensduurduur, minimum |
1.000.000.000 schakelingen |
Bedieningsrichtingen richting |
Lengthwise |
Max. bedieningssnelheid |
18 m/s |
Bevestiging |
Aan de achterkant met 2 tapbouten |
Mechanical data - Switching distances
Schakelafstand Sn |
5 mm … 55 mm 2 x BP 21S = 20 ... 55 mm BP 34S = 10 ... 25 mm BP 10N = 10 mm BP 10S = 10 mm 2 x BP 10N = 15 mm 2 x BP 10S = 15 mm BP 15N = 12 mm BP 15S = 12 mm 2 x BP 15/2N = 17 mm 2 x BP 15/2S = 17 mm BP 34N = 10 ... 25mm BP 20N = 5 ... 20 mm BP 20S = 5 ... 20 mm BP 31N = 5 ... 20 mm BP 31S = 5 ... 20 mm BP 11N = 10 mm BP 11S = 10 mm 2 x BP 11N = 20 mm 2 x BP 11S = 20 mm BP 12N = 15 mm BP 12S = 15 mm 2 x BP 12N = 10 ... 25 mm 2 x BP 12S = 10 ... 25 mm BP 21N = 15 ... 40 mm BP 21S = 15 ... 40 mm 2 x BP 21N = 20 ... 55 mm |
Opmerking (schakelafstand Sn) |
Schakelafstand tot 55 mm, afhankelijk van de bedieningsmagneet en uitvoering |
Opmerking (schakelafstand) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Herhalingsnauwkeurigheid R |
0,3 mm |
Mechanische gegevens - Aansluittechniek
Lengte van de kabel |
1,5 m |
Kabelingang |
back, right |
aansluitwijze |
Aansluitkabel |
Aantal kabeladers |
2 |
Aderdoorsnede |
0,75 mm2 |
Aderdoorsnede |
18 AWG |
Materiaal van de kabelmantel |
PVC |
Kabeltype |
H03VV-F |
Mechanische gegevens - Afmetingen
Lengte van de sensor |
24 mm |
Breedte van de sensor |
85 mm |
Hoogte van de sensor |
26 mm |
Omgevingsvoorwaarden
Afdichtingsgraad |
IP67 |
Omgevingstemperatuur |
-25 ... +90 °C |
trillingsvastheid |
15 g, sinusvormig trilling |
Elektrische gegevens
Schakelspanning, maximum |
250 VAC |
Schakelstroom; maximum |
3 A |
Schakelvermogen, maximum |
120 W |
Schakelvermogen, maximum |
120 VA |
Schakelprincipe |
Arrêterend |
Natrilduur, minimum |
0,3 ms |
Natrilduur, maximum |
0,6 ms |
Schakelfrequentie, maximum |
300 Hz |
Maximale schakeltijd Sluiten |
1,5 ms |
Maximale schakeltijd Open (NC) |
0,5 ms |
Minimum switching time close (NO) |
0,3 ms |
Leveringsomvang
Leveringsomvang |
Actuator must be ordered separately. |
Toebehoren
Aanbeveling (bediensleutel) |
BP 10 S 2x BP 10 S BP 15 S BP 34 S BP 20 S BP 31 S BP 11 S 2x BP 11 S BP 12 S BP 21 S 2x BP 21 S BP 10 N 2x BP 10 N BP 15 N 2 x BP 15/2 N 2x BP 15/2 S BP 34 N BP 20 N BP 31 N |
Opmerking
Opmerking (algemeen) |
De verbreekcontact- of maakcontactfunctie is afhankelijk van de bedieningsrichting, de bedieningsmagneet en de polariteit van de bedieningsmagneet. |
Taalfilter
Datasheet
Bedieningshandleiding en conformiteitsverklaring
EG-conformiteitsverklaring
Informatie
Download de nieuwste versie van Adobe Reader
Foto van het product (individuele catalogusfoto)
Maatschets basistoestel
Maatschets basistoestel
Contactschema
Karakteristiek diagram
Schmersal Belgium, Nieuwlandlaan 73, 3200 Aarschot
De genoemde gegevens en informatie zijn zorgvuldig gecontroleerd. Afbeeldingen kunnen afwijken van het origineel. Verdere technische gegevens zijn te vinden in de handleiding. Technische wijzigingen en fouten voorbehouden.
Gegenereerd op 28/08/2025 02:24