schmersal_s_icon.png

BN 85-RE (PACKED)

Artikelnummer: 101090528

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Non-contact principle
  • 1 Reed contakts
  • Long life
  • Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • Thermoplastic enclosure
  • Reed-contact to clip-in, on-location assembly

Ordering data

Product type description

BN 85-RE (VERPACKT)

Article number (order number)

101090528

EAN (European Article Number)

4030661100098

eCl@ss number, version 12.0

27-27-43-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-05

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-05

ETIM number, version 7.0

EC002544

ETIM number, version 6.0

EC002544

General data

Working principle

magnetisch

Versions

Reedkontakteinsatz

Housing construction form

Quader

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast

Gross weight

3 g

General data - Features

Latching

Ja

Suitable for elevators

Ja

Number of snap-in contacts

1

Mechanical data

Active area

vorderseitig

Mechanical lifetime, minimum

1.000.000.000 Operations

Actuation direction

Längsrichtung

Actuating speed, maximum

18 m/s

Mechanical data - Switching distances

Switching distance Sn

2 mm … 40 mm

BP 6S = 2 … 12 mm

BP 8S = 2 … 10 mm

BP 10S = 5 … 20 mm

2 x BP 10S = 6 … 27 mm

BP 15S = 5 … 22 mm

2 x BP 15S = 7 … 28 mm

BP 34S = 10 … 40 mm

BP 20S = 3 ... 28 mm

BP 31S = 4 ... 30 mm

BP 11S = 4 ... 23 mm

BP 12S = 5 ... 27 mm

Note (Switching distance Sn)

Schaltabstand bis zu 40 mm, abhängig vom Betätigungsmagnet und Ausführung. Die Angaben zu den Schaltabständen gelten bei Betätigung einzeln montierter Geräte ohne ferromagnetischen Einfluss. Eine Veränderung des Abstandes, positiv wie negativ, ist durch ferromagnetischen Einfluss möglich. Bei der Anordnung von mehreren Betätigungsmagneten ist die gegenseitige Beeinflussung zu berücksichtigen.

Note (switching distance)

Alle Angaben der Schaltabstände gemäß EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

16,5 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

35 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP40

Ambient temperature

+0 ... +75 °C

Restistance to shock

60 g, sinusförmige Schwingung

Resistant to vibration

60 g, sinusförmige Schwingung

Electrical data

Switching voltage, maximum

60 VAC

Switching voltage, maximum

60 VDC

Switching current, maximum

1 A

Switching capacity, maximum

30 W

Switching capacity, maximum

30 VA

Note (Switching element)

Reedkontakteinsatz steckbar

Switching principle

Reedkontakte, berührungslos wirkend

Rastend

Bounce duration, maximum

0,2 ms

Maximum switching time close (NO)

2 ms

Maximum switching time open (NC)

0,07 ms

Scope of delivery

Scope of delivery

Der Anschlusssockel ist nicht im Lieferumfang enthalten.

Accessory

Recommendation (actuator)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

BP 12 S

BP 6 S

BP 8 S

2 x BP 15 S

Recommendation (actuator, lift switchgear)

BP 10

BP 6

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Note

Note (General)

Die Öffner- oder Schließerfunktion ist abhängig von der Betätigungsrichtung, dem Betätigungsmagneten und der Polung des Betätigungsmagneten.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 22.09.2025, 07:19