schmersal_s_icon.png

BN 85-RE

项目编号: 101090528

下载

追踪备件 CAD数据
计划 数据
CADENAS CAD数据
SISTEMA 数据
  • 非接触工作原理
  • 1 干簧管
  • 长寿命
  • 根据操动磁铁和型号,操动距离最大到 40 mm
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • 热塑外壳
  • 舌簧触点装配

订货数据

型号

BN 85-RE

商品编号(订购编号)

101090528

EAN(欧洲商品编号)

4030661100098

eCl@aa number,版本:12.0

27-27-43-02

eCl@aa number,版本:11.0

27-27-01-05

eCl@aa number,版本:9.0

27-27-01-05

ETIM 编号,7.0 版

EC002544

ETIM 编号,6.0 版

EC002544

总体数据

工作原理

磁驱动

实施安装

Plug-in reed contact insert

外壳结构类型

块体

外壳材料

玻璃纤维,加强型热塑塑料

毛重

3 g

总体数据 - 产品特性

适用于电梯

管理单元触点数量

1

机械参数

活动区域

正面

机械寿命,最少

1,000,000,000 操作

操动方向

Lengthwise

操动速度,最大

18 m/s

Mechanical data - Switching distances

开关距离 Sn

2 mm … 40 mm

BP 6S = 2 … 12 mm

BP 8S = 2 … 10 mm

BP 10S = 5 … 20 mm

2 x BP 10S = 6 … 27 mm

BP 15S = 5 … 22 mm

2 x BP 15S = 7 … 28 mm

BP 34S = 10 … 40 mm

BP 20S = 3 ... 28 mm

BP 31S = 4 ... 30 mm

BP 11S = 4 ... 23 mm

BP 12S = 5 ... 27 mm

注意 (开关距离 SN)

操动距离最大40 mm,取决于型号和操动磁铁。规定的动作距离适用于单独安装的部件,且没有铁磁干扰影响。由于铁磁干扰的影响,操动距离可能增加或减少。必须考虑多个触发磁铁间的相互干扰情况。

注意(开关距离)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

机械参数 - 尺寸

传感器长度

16.5 mm

传感器宽度

40 mm

传感器高度

35 mm

环境条件

防护等级

IP40

工作环境温度

+0 ... +75 °C

耐冲击

60 g,正弦振动

抗振性能

60 g,正弦振动

电气参数

开关电压,最大

60 VAC

开关电压,最大

60 VDC

开关电流,最大

1 A

开关容量,最大

30 W

开关容量,最大

30 VA

注(开关元件)

Plug-in reed contact insert

开关原理

簧片触点,非接触原理

回弹时间,最大

0.2 ms

Maximum switching time close (NO)

2 ms

Maximum switching time open (NC)

0.07 ms

发货范围

发货范围

Connection base not included in delivery

附件

建议(操动件)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

BP 12 S

BP 6 S

BP 8 S

2 x BP 15 S

建议(操动件,电梯开关)

BP 10

BP 6

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

注意

注(通用)

开启和关闭功能由操动方向,操动磁铁和操动磁铁的极性决定。


施迈赛工业开关制造(上海)有限公司, 上海市青浦区漕盈路3336号,

所涉及的详细信息和数据已经过仔细检查。 图像可能与原始图像有所不同。 您可在说明书中进一步获得技术数据。 可能会有技术修改和错误。

生成日期 2025/10/14 下午8:06