schmersal_s_icon.png

BN 85-RE (パック)

品番: 101090528

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • 非接触式
  • 1 リード接点
  • 長寿命
  • 動作マグネットと仕様により、動作距離は40mmまで
  • 40 mm x 35 mm x 16,5 mm
  • 熱可塑性樹脂性ケース
  • リード接点はさみ可、前面取り付け

注文データ

製品タイプの説明

BN 85-RE (パック)

部品番号(注文番号)

101090528

EAN(欧州部品番号)

4030661100098

eCl@ss番号、バージョン12.0

27-27-43-02

eCl@ss番号、バージョン11.0

27-27-01-05

eCl@ss番号、バージョン9.0

27-27-01-05

ETIM番号、バージョン7.0

EC002544

ETIM番号、バージョン6.0

EC002544

一般データ

アクティブ原理

磁気装置

バージョン

Plug-in reed contact insert

ハウジング形状

ブロック型

ハウジング 材質

グラスファイバー強化熱可塑性樹脂

総重量

3 g

一般データ - 仕様

ラッチング

Yes

エレベーターに最適

Yes

スナップイン接点の数

1

機械的データ

作動範囲

前面

機械的寿命、最小

1,000,000,000 操作

アクチュエータ方向

Lengthwise

作動速度, 最大

18 m/s

Mechanical data - Switching distances

動作距離 Sn

2 mm … 40 mm

BP 6S = 2 … 12 mm

BP 8S = 2 … 10 mm

BP 10S = 5 … 20 mm

2 x BP 10S = 6 … 27 mm

BP 15S = 5 … 22 mm

2 x BP 15S = 7 … 28 mm

BP 34S = 10 … 40 mm

BP 20S = 3 ... 28 mm

BP 31S = 4 ... 30 mm

BP 11S = 4 ... 23 mm

BP 12S = 5 ... 27 mm

注記 (動作距離 Sn)

Actuating distance up to 40 mm depending on actuating magnet and version. The specified switching distances are applicable for the actuation of individually mounted components without ferromagnetic influence. A change of the distance, either positive or negative, is possible due to ferromagnetic influences. The mutual interference between multiple actuating magnets must be observed.

注記 (動作距離)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

機械的データ - 寸法

センサー長

16.5 mm

センサーの幅

40 mm

センサーの高さ

35 mm

環境条件

保護等級

IP40

使用周囲温度

+0 ... +75 °C

耐衝撃

60 g、正弦波振動で

耐振動

60 g、正弦波振動で

電気的データ

開閉電圧、最大

60 VAC

開閉電圧、最大

60 VDC

スイッチング電流, 最大

1 A

開閉容量、最大

30 W

開閉容量、最大

30 VA

注記 (スイッチエレメント)

Plug-in reed contact insert

スイッチ原理

リード接点、非接触原理

Latching

バウンス時間、最大

0.2 ms

最大スイッチング時間クローズ(NO)

2 ms

最大スイッチング時間 オープン(NC)

0.07 ms

納入品目

納入時同梱

Connection base not included in delivery

アクセサリー

推奨(アクチュエーター)

BP 10 S

2x BP 10 S

BP 15 S

BP 34 S

BP 20 S

BP 31 S

BP 11 S

BP 12 S

BP 6 S

BP 8 S

2 x BP 15 S

推奨 (アクチュエータ、エレベーター用スイッチ)

BP 10

BP 6

2 x BP 15

2 x BP 10

BP 15

BP 34

Note

注記 (一般)

The opening and closing functions depend on the direction of actuation, the actuating magnets and the polarity of the actuating magnets.

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


シュメアザール株式会社, 〒222-0033 横浜市港北区新横浜3-9-5, 新横浜第3東昇ビル

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/10/06 6:48