AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
Downloads
- for right hinged doors
- with handle
- with integrated lockout tag
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Auslaufprodukt |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ |
Article number (order number) |
103000183 |
EAN (European Article Number) |
4030661420097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend |
Material of the actuator |
Zink-Druckguss |
Material of the operators |
Aluminium |
General data - Features
Lockout tag integrated |
Ja |
Door detection sensor |
Ja |
Mechanical data
Grip |
Türgriff |
Door hinge |
Rechts |
Actuator mounted |
Außen |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
94 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
44 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
kundenseitiges Kürzen der Sperrstangen möglich |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Betätigereinheit AZ/AZM201-B30 inkl. Vierkantstange Stangenschloss mit Führungsblech 4x Senkkopfschrauben M5x10 4x U-Stücke 2x Sechskantmuttern M8 2x Sperrstangen, 1200 mm, verzinkt Gegenlager (bei P30) bzw. Fluchtentriegelung komplett (bei P31) |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 13.03.2025, 16:51