AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
Downloads
- oikeille saranoiduille oville
- / kahva
- Sisäisellä lukituslevyllä
Tilaustiedot
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Tuotekuvaus |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ |
Tuotenumero (tilausnumero) |
103000183 |
EAN (European Article Number) |
4030661420097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Muovi, lasikuituvahvistettu kestomuovi, itsestään sammuva |
Ohjainpään materiaali |
Sinkkivalu |
Ohjainten materiaali |
Alumiini |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Lukituslevy integroitu |
Kyllä |
Oventunnistusanturi |
Kyllä |
Mekaaniset tiedot
Kahva |
kahva |
Oven sarana |
Oikea |
Actuator mounted |
Ulko |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Ohjainpään pituus |
94 mm |
Ohjainpään leveys |
115 mm |
Ohjainpään korkeus |
115 mm |
Lukkotangon pituus |
44 mm |
Lukkotangon leveys |
75 mm |
Lukkotangon korkeus |
2.600 mm |
Huomautus (Lukkotangon korkeus) |
Sulkutankojen lyhennys asiakkaan toimesta mahdollista |
Toimitus sisältää
Toimitus sisältää |
Actuator unit AZ/AZM201-B30 incl. square rod Tankolukko ohjauslevyllä 4 uppokantaruuvia M5x10 4 U-kappaletta 2 kuusiokantamutteria M8 2 lukitustankoa, 1200 mm, sinkitty Vastalaakeri (P30) sekä hätävapautin valmiina (P31) |
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
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 10.10.2025 8.17