AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ
Downloads
- for høyrehengslede dører
- med håndtak
- med integrert låsesperre
Bestillingsinformasjon
Note (Delivery capacity) |
Phased-out product |
Produkt-typebetegnelse |
AZ/AZM 200-B30-RTAG1P30-SZ |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
103000183 |
EAN (European Article Number) |
4030661420097 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
Gobale egenskaper
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast, selvslukkende |
Materiale for aktivator |
formstøpt sink |
Materiale for operatorene |
Aluminium |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Sperretang, integrert |
Ja |
Sensor for dørgjenkjenning |
Ja |
Mekaniske data
Grep |
håndtak |
Dørhengsel |
Høyre |
Actuator mounted |
Utenfor |
Mekaniske data - mål
Lengde på aktivator |
94 mm |
Bredde på aktivator |
115 mm |
Høyde for aktivator |
115 mm |
Lengde på låsekobling |
44 mm |
Bredde på låsestangen |
75 mm |
Høyde på låsekobling |
2 600 mm |
Merknad (Høyde på låsekobling) |
Låsestengene kan forkortes av kunden |
inkludert ved levering
inkludert ved levering |
Aktuatorenhet AZ/AZM201-B30 inkl. firkantstang Stanglås med ledeplate 4 x M5x10 forsenkede skruer 4 x U-deler 2 x M8 sekskantmuttere 2 x låsestenger, 1200 mm, galvaniserte Kontra-lager (for P30) eller komplett åpning av nødutgang (for P31) |
Språk filter
Datablad
Bruksanvisning og konformitetserklæring
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Dimensjonsriktig tegning grunnenhet
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 06.05.2025, 05:39