schmersal_s_icon.png

NDAN6GR/250°

Artikelnummer: 103004129

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Produkt-Typbezeichnung:
NDA6N(1)(2)

(1)
ohneKnebelfarbe grau
WSKnebelfarbe weiß

(2)
ohnelange Anschlussausführung Potentiometerachse
/NMkurze Anschlussausführung Potentiometerachse
/HOSonder Potentiometerachsenaufnahme
/250°mit Anschlag bei 250° am Potentiometeraufnahmekäfig
-2929Sonderaufnahme für Kundenspezifisches Potentiometer
/NM/EWS.Nkurze Anschlussausführung Potentiometerachse und Wahlschalter Knebelgriff anstelle Potentiometer Knebel
PC/EWS.NWahlschalterknebelgriff anstelle des Potentiometer Knebel
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • for standard potentiometer
  • hygienic design
  • Protection class IP69K
  • Mounting hole 22.3 mm

Ordering data

Product type description

NDAN6GR/250°

Article number (order number)

103004129

EAN (European Article Number)

4030661430874

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-13

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-13

ETIM number, version 7.0

EC000222

ETIM number, version 6.0

EC000222

Approvals - Standards

Certificates

cULus

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-1

Versions

Drehantrieb für Potentiometer

Design

Anschlag bei 250°

Installation conditions (mechanical)

beliebig

Sealing type

Membrane

Lippendichtungen

Material of the front ring

ABS, verchromt

Material of the potentiometer socket

Messing, vernickelt / Edelstahl

Material of the rotary button

ABS

Colour of the operating element

schwarz

Colour of the front ring

silber

Colour of the rotary button

grau

Gross weight

50 g

General data - Features

Mounting flange

Ja

Fully insulated

Ja

Mechanical data

Mounting

Montageflansch

Tightening torque of the screw

0,6 Nm

Mechanical data - Dimensions

Height

26 mm

Mounting depth

50 mm

Diameter of the rotary button

26 mm

Diameter of the front ring

44,5 mm

Mounting diameter

22,3 mm

Bore of the potentiometer socket

30 … 40 mm

Diameter of shaft, maximum

6 mm

Thickness, of the front panel, minimum

1,5 mm

Thickness of the front panel, maximum

6 mm

Spacing

50 x 60 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Scope of delivery

Scope of delivery

Die Potentiometer gehören nicht zum Lieferumfang und sind von den betreffenden Herstellern zu beziehen.

Note

Note (General)

Zur Montage der Potentiometer sind eine Zentrallochbefestigung und zwei verschiedene Dreiloch-Befestigungen vorgesehen.

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

Video ID: Mr-Safety-N-Programm

(Vimeo)



Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 24.08.2025, 19:42