schmersal_s_icon.png

ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM

Artikelnummer: 103041446

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Earth strap complete

Ordering data

Product type description

ACC-SFB-EARTH-STRAP-100MM

Article number (order number)

103041446

EAN (European Article Number)

4030661556901

eCl@ss number, version 12.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 11.0

27-24-26-91

eCl@ss number, version 9.0

27-24-26-91

ETIM number, version 7.0

EC001604

ETIM number, version 6.0

EC001604

General data

Gross weight

18 g

Mechanical data

Type of the fixing screws

M4X8

Tightening torque of the fixing screws, maximum

1,4 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

0,1 m

Wire cross-section

6 mm2

Scope of delivery

Scope of delivery

Masseband komplett


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 02.01.2025, 07:39