HHS40-BL-SW-MP
HHS40-BL-SW-MP
- hygienic design
- with or without mounting plate
- lockable with a lock
Ordering data
Product type description |
HHS40-BL-SW-MP |
Article number (order number) |
103044294 |
EAN (European Article Number) |
4030661617893 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-14-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-14-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000216 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000216 |
Approvals - Standards
|
Hygiene geprüft |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 DIN EN 1672-2 ANSI/UL 60947-1 ANSI/UL 60947-4-1A |
Versions |
Hauptschalter 40A |
Design |
Verstärkungsplatte |
Note (Installation condition) |
Aussparung für Montage 90 mm x 90 mm |
Toggle |
lang |
Sealing type |
Membrane Lippendichtungen |
Material of the operators |
Kunststoff |
Material of the front ring |
Edelstahl |
Colour of the operating element |
schwarz |
Colour of the identification plate |
silber |
Colour of the bracket |
silber |
Colour of the Contact element |
schwarz |
Colour of the front ring |
silber |
Colour of the mounting plate |
silber |
Colour of the bellows |
blau |
Gross weight |
220 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
|
Number of switch positions |
1 |
|
|
3 |
Mechanical data
Latching position |
rechts |
|
Mechanical life, minimum |
100.000 Operations |
|
Switching angle, right |
90 ° |
|
Mounting |
Zentralmutter |
|
Tightening torque of the screw |
2 Nm |
|
Tightening torque of nuts, maximum |
4 Nm |
|
|
0° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubklemmen |
Cable section, minimum |
1 mm², starr 0,75 mm², flexibel |
Cable section, maximum |
10 mm², starr 6 mm², flexibel |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Wire cross-section |
8 AWG |
Tightening torque of Clips |
2,5 Nm |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Mounting height |
37 mm |
Note (Mounting height) |
Höhe vor der Frontplatte. |
Mounting depth |
77 mm |
Note (Mounting depth) |
Tiefe hinter Frontplatte inklusiv Schaltblock |
Length x Width x Height |
Abmessungen der Befestigungsplatte: 110 mm x 110 mm |
diameters for the actuating heads |
45 mm |
Length of the handle |
52,5 mm |
Mounting diameter |
22,3 mm |
Thickness, of the front panel, minimum |
1,5 mm |
Thickness of the front panel, maximum |
6 mm |
Note |
Größe der Montageplatte 110 mm x 110 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Required rated short-circuit current |
15.000 A |
Switching capacity, AC-3 |
11.000 W |
Switching capacity, AC-23 |
15.000 W |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Other data
Note (applications) |
Hauptschalter mit schwarzem Knebel Lasttrennschalter, Produktreihe H200, Baureihe H233, 3-pol Ein-/Ausschalter, Fronteinbauschalter |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Lieferumfang mit Kontaktträger SMF-SG mit Montageplatte und ggf. gelbem Unterlegeschild |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Herstellererklärung KAS
DGUV-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | H-Programm |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Befehls- und Meldegeräte wahlweise als Leuchtmelder, Druck-, Leucht-, Schlagtaster bzw. -schalter, Wahlschalter bzw. Wahltaster in Verbindung mit Kontaktelement und Leuchtelementen CLP sowie Potentiometerantriebe, Stufenwahlschalter und Hauptschalter. |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
EMV-Richtlinie | 2014/30/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 18. Juni 2024 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 17.01.2025, 12:49