EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M
EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M
Produkt-Typbezeichnung: EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D |
(1) | |
11 | 1 Schließer (NO)/1 Öffner (NC) |
12 | 1 Schließer (NO) / 2 Öffner (NC) |
(2) | |
ohne | ohne LED |
G | mit LED |
(3) | |
2187 | Kontakte einzeln herausgeführt (ohne LED-Zustandsanzeige) |
- Individual contact outlet
- Explosion protection for ATEX Zones 2 and 22
- Thermoplastic enclosure
- 88 mm x 25 mm x 13 mm
- Concealed mounting possible
- Insensitive to transverse misalignment
- no mechanical wear
Ordering data
Product type description |
EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M |
Article number (order number) |
103050108 |
EAN (European Article Number) |
4030661625997 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
|
ATEX (Konformitätserklärung) |
Explosion protection
Explosion protection: regulations |
EN ISO 80079-36 EN ISO 80079-37 EN IEC 60079-0 EN IEC 60079-15 EN 60079-31 |
Explosion protection zones |
2 22 |
Explosion protection category |
3G 3D |
Explosion protection designation |
D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X |
Manufacturer declaration |
ATEX Zone 2 und 22 |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-3 |
Housing construction form |
Quader |
Installation conditions (mechanical) |
nicht bündig |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Gross weight |
216 g |
General data - Features
Coding |
Ja |
Short circuit detection |
Ja |
Cross-circuit detection |
Ja |
Integral system diagnostics, status |
Ja |
Prerequisite evaluation unit |
Ja |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
25.000.000 Operations |
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25.000.000 Operations |
Mechanical data
Active area |
seitlich |
Actuating element |
Magnet |
Impact energy, maximum |
7 J |
Direction of motion |
Frontal zur aktiven Fläche |
Mechanical data - Switching distances according EN IEC 60947-5-3
Assured switching distance "ON" Sao |
5 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
15 mm |
Note (Repeat accuracy R) |
Wiederholgenauigkeit R ≤ 0,1 x Sao |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Kabel |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
13 mm |
Width of sensor |
88 mm |
Height of sensor |
25 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Resistance to vibrations |
10 … 55 Hz, Amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching voltage, maximum |
100 VAC |
Switching voltage, maximum |
24 VDC |
Switching current, maximum |
0,01 A |
Switching capacity, maximum |
0,24 W |
Switching element |
2 Öffner (NC) |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Electrical data - Digital Output
Design of control elements |
Sonstige, Reedkontakt |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED leuchtet, wenn die Schutztür geöffnet ist. |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Der Betätiger ist nicht im Lieferumfang enthalten. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
EX-BPS 33-3G/D |
Note
Note (General) |
Darstellung der Kontaktsymbole bei geschlossener Schutzeinrichtung. Die Kontaktbelegungen bei den Ausführungen mit oder ohne LED sind identisch. |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kennliniendiagramm
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | EX-BNS 33 | EX-BPS 33 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Kennzeichnung: | D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X | D II 3G Ex h IIC T6 Gc D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc |
Beschreibung des Bauteils: | Codierter magnetisch wirkender Sicherheits-Sensor in Verbindung mit den Schmersal Auswerteinheiten SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 oder einer vergleichbaren sicherheitsgerichteten Steuerung, die den Anforderungen der EN 60947-5-3 genügt. |
Einschlägige Richtlinien: | Maschinenrichtlinie | 2006/42/EG |
Explosionsschutzrichtlinie (ATEX) | 2014/34/EU | |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-3:2013 EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-31:2014 EN ISO 80079-36:2016 EN ISO 80079-37:2016 |
Benannte Stelle für die Zertifizierung des QS-Systems nach Anhang IV, 2014/34/EU: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln Kenn-Nr.: 0035 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Die Konformität zur Explosionsschutzrichtlinie 2014/34/EU (ATEX) wird durch den Hersteller ohne Einbezug einer Prüfstelle erklärt. |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 13. März 2023 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 27.01.2025, 10:20