schmersal_s_icon.png

EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M

Código do item: 103050108

Downloads

TraceParts Dados CAD
ePLAN Dados
CADENAS CAD Dados
Descrição do tipo de produtos:
EX-BNS 33-(1)Z(2)-(3)3G/D

(1)
111 contato normalmente aberto (NA) / 1 normalmente fechado (NF)
121 contato normalmente aberto (NA) / 2 normalmente fechados (NF)

(2)
semsem LED
Gcom LED

(3)
2187Contatos comutados individualmente (sem LED indicador do estado)
Nem todas as variações listadas no código do pedido estão disponíveis e/ou são tecnicamente viáveis.
  • Contatos comutados individualmente
  • Proteção contra explosões para zonas 2 e 22 ATEX
  • Invólucro em termoplástico
  • 88 mm x 25 mm x 13 mm
  • É possível fazer a instalação protegida
  • Insensível quanto a deslocamentos laterais
  • nenhum desgaste mecânico

Código para encomenda

Descrição do tipo de produtos

EX-BNS 33-02ZG-2187-3GD 5M

Número de artigo (Número de encomenda)

103050108

EAN (European Article Number)

4030661625997

Número eCl@ss, versão 12.0

27-27-44-01

Número eCl@ss, versão 11.0

27-27-24-02

Número eCl@ss, versão 9.0

27-27-24-02

Número ETIM, versão 7.0

EC002544

Número ETIM, versão 6.0

EC002544

Proteção contra explosão

Proteção contra explosões: Instruções

EN ISO 80079-36

EN ISO 80079-37

EN IEC 60079-0

EN IEC 60079-15

EN 60079-31

Proteção contra explosões, zonas

2

22

Proteção contra explosões-categoria de comando

3G

3D

Proteção contra explosões-características

D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X

D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X

Declaração do fabricante

Zona ATEX 2 e 22

Propriedades globais

Instruções

EN IEC 60947-5-3

Forma construtiva do compartimento

Bloco

Condição de instalação (mecânico)

não nivelado

Material do invólucro

Plástico, termoplástico reforçado com fibra de vidro

Peso bruto

216 g

Propriedades globais - Características

Codificação

Sim

Detecção de curto-circuito

Sim

Reconhecimento de curto-circuitos

Sim

Indicação integrada, estado

Sim

Unidade de avaliação de pré-requisito

Sim

Número de normalmente fechados

2

Classificação

Normas, regulamentos

EN ISO 13849-1

Vida útil

20 Ano(s)

Classificação - saídas de segurança

B10D Contato normalmente fechado (NC)

25.000.000 comutações

valor B10D, Contato normalmente fechado/contato normalmente aberto (NC/NO)

25.000.000 comutações

Dados mecânicos

Área ativa

lateral

Elemento de atuação

Ímã

Energia de impacto, máximo

7 J

Direção do movimento

Frontal à área ativa

Dados mecânicos - Comutação de distâncias de acordo com EN IEC 60947-5-3

Distância do interruptor garantida "ON"

5 mm

Distância do sensor garantida "OFF"

15 mm

Orientação

Precisão de reposicionamento R ≤ 0,1 x Sao

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do cabo

5 m

Conexão, conector

Cabo

Seção do cabo/fio

0,25 mm2

Seção do cabo/fio

23 AWG

Material do manto do cabo

PVC

Dados mecânicos - dimensões

Comprimento do sensor

13 mm

Largura de sensor

88 mm

Altura do sensor

25 mm

Ambiente

Tipo de proteção

IP67

Resistência a vibrações conforme EN 60068-2-6:

10 … 55 Hz, amplitude 1 mm

Resistência a impactos:

30 g / 11 ms

Dados elétricos

Tensão de comutação, máximo

100 VAC

Tensão de comutação, máximo

24 VDC

Corrente máxima de comutação

0,01 A

Capacidade de comutação, máximo

0,24 W

Elemento de comutação

2 contatos normalmente fechados (NF)

Frequência de comutação, máximo

5 Hz

Dados elétricos, Saída digital

Versão

Outros, contato "Reed"

Indicação de Estado

Orientação (Indicação integrada, estado)

O LED está aceso quando a porta de segurança está aberta

Escopo do fornecimento

Escopo do fornecimento

O atuador não está incluído no fornecimento.

Acessórios

Recomendação (Atuador)

EX-BPS 33-3G/D

Orientação

Orientação (geral)

Diagrama mostrando os símbolos dos contatos fechados no dispositivo de segurança

A atribuição dos contatos nas versões com ou sem LED é idêntica.

Filtro de idioma

Faça download da versão mais recente do Adobe Reader

Diagrama

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:EX-BNS 33EX-BPS 33
Type:See ordering code
Marking:D II 3G Ex nC IIC T6 Gc X
D II 3D Ex tc IIIC T80°C Dc X
D II 3G Ex h IIC T6 Gc
D II 3D Ex h IIIC T80°C Dc
Description of the component:Coded safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3.
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 Explosion Protection Directive (ATEX)2014/34/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-3:2013
EN IEC 60079-0:2018
EN IEC 60079-15:2019
EN 60079-31:2014
EN ISO 80079-36:2016
EN ISO 80079-37:2016
Notified body, which approved the full quality assurance system, referred to Appendix IV, 2014/34/EU:TÜV Rheinland Industrie Service GmbH
Am Grauen Stein, 51105 Köln
ID n°: 0035
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Conformity with the explosion protection directive 2014/34/EU (ATEX) is declared by the manufacturer without involving a test center.
Place and date of issue:Wuppertal, March 13, 2023
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

ACE Schmersal Eletroeletrônica Ind. Ltda, Av. Brasil, nº 815, Jardim Esplanada – CEP 18557-646 Boituva/SP

Os dados e informações fornecidas foram cuidadosamente verificados. No entanto as imagens podem divergir do original. Informações técnicas adicionais podem ser encontradas no manual. Alterações técnicas e erros são possíveis.

Gerado em 19/12/2024 09:39