schmersal_s_icon.png

ACC-AZM40-PT-N-170MM

Artikelnummer: 103054277

Downloads

ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
  • Push button emergency release

  • can be retrofitted to solenoid interlock AZM40

  • intuitive usage due to similarity to emergency stop

  • suitable for a maximum frame thickness of 170 mm

  • can be shortened by the customer up to a minimum frame thickness of 20 mm

Ordering data

Product type description

ACC-AZM40-PT-N-170MM

Article number (order number)

103054277

EAN (European Article Number)

4030661638492

Available

01.05.2024

General data

Housing material

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Material of the operators

Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast, selbstverlöschend

Colour of the housing

schwarz

Colour of the operating element

rot

Gross weight

74 g

General data - Features

Emergency release

Ja

Mechanical data

Type of the fixing screws

2x M5

Type of the screw head

Senkkopfschraube

Tightening torque of the screw for release socket

0,55 Nm

Type of the fixing screws, release socket

M2 x 13 (TX6)

Mechanical data - Dimensions

Length

54 mm

Width

36 mm

Height

58 mm

Diameter hole

14 mm

Note

Note (General)

Geeignet für eine Holmstärke von maximal 170 mm. Kundenseitig kürzbar bis zu einer minimalen Holmstärke von 20 mm.


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 06.03.2025, 22:41