M 630-11-2-F
M 630-11-2-F
Downloads
- Thermoplastic enclosure
- Soldering, plug or universal terminals
Ordering data
Product type description |
M 630-11-2-F |
Article number (order number) |
151061450 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Material of the actuator |
Kunststoff, Thermoplast |
Lever material |
Edelstahl |
Gross weight |
5 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
1 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Mechanical data
Actuating element |
Hebel Form F |
Roller material |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Mechanical life, minimum |
30.000.000 Operations |
Contact opening |
0,9 mm |
Actuating speed, minimum |
1 mm/min |
Note (Switchover time) |
Umschaltzeiten entsprechend der Betätigungsgeschwindigkeit |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Lötanschluss |
Cable section, maximum |
1,5 mm² |
Ambient conditions
Degree of protection of the enclosure |
IP40 |
Degree of protection of clips or terminals |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Degree of pollution |
2 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Switching element |
Wechsler mit Einfachunterbrechung |
Switching principle |
Sprungschaltung mit Reibkontakt |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
10.000 /h |
Switchover time, maximum |
30 ms |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
EU Konformitätserklärung
CCC-Zertifikat
Datenblatt (vorläufiges PDF)
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 06.05.2025, 16:16