M 630-11-2-F
M 630-11-2-F
Downloads
- Plast bryterhus
- lodding, stikkontakt eller universaltilslutning
Bestillingsinformasjon
Produkt-typebetegnelse |
M 630-11-2-F |
Artikkelnummer (bestillingsnummer) |
151061450 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss-nummer, versjon 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Tillatelser - Standard
|
CCC |
Gobale egenskaper
Standard |
EN IEC 60947-5-1 |
Kapslingsmateriale |
Plast, glassfiber forsterket termoplast |
Materiale for aktivator |
Glass-fibre, thermoplastic |
Spakmateriale |
Stainless steel |
Bruttovekt |
5 g |
Gobale egenskaper - Karakteristikker
Antall åpnere |
1 |
Antall lukkere |
1 |
Mekaniske data
Betjeningselement |
Lever shape F |
Valsemateriale |
Glass-fibre, reinforced thermoplastic |
Mekanisk levetid, minimum |
30 000 000 bevegelser |
Contact opening |
0.9 mm |
Aktueringshastighet, minimum |
1 mm/min |
Merk (kontaktomslagstid) |
Kontaktomslagstid i henhold til aktiveringshastighet |
Repeat accuracy of switching points |
0,05 mm |
Mechanical data - Connection technique
Konnektor stikk |
Loddeterminaler |
Kabeldimensjon, maksimum |
1,5 mm² |
Omgivelsesbetingelser
Beskyttelsesklasse for huset |
IP40 |
Beskyttelsesklasse for klemmer eller tilkoblinger |
IP00 |
Ambient temperature |
-30 ... +120 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Isolasjonsspenning |
250 V |
Nominell impulsmotstandsspenning |
4 kV |
Forurensningsgrad iht. VDE 0100 |
2 |
Elektriske data
Termisk teststrøm |
10 A |
Utstyrskategori AC-15 |
230 VAC |
Utstyrskategori AC-15 |
4 A |
Koblingselement |
Change-over contact with single break |
Bryteprinsipp |
Snappfeste med selvrensende kontakt |
Prelltid, maksimum |
5 ms |
koplingsfrekvens |
10 000 /h |
Kontaktomslagstid, maksimum |
30 ms |
Materiale for kontakter, elekrisk |
Sølv |
Språk filter
Datablad
EU-samsvarserkklæring
CCC-sertifisering
Dataark (foreløpig PDF)
Last ned den nyeste versjonen av Adobe Reader
Produktbilde (enkelt katalogbilde)
Schmersal Nordiska AB, F O Petersons gata 28, S-421 31 Västra Frölunda
Data og verdier er kontrollert omhyggelig. Bilder kan avvike fra originalen. Ytterligere tekniske data finner du i manualen. Tekniske modifiseringer og feil kan forkomme.
Generert til 07.05.2025, 01:18