T3C 235-11Z-M20
T3C 235-11Z-M20
Downloads
Produkt-Typbezeichnung: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Linksausführung |
4 | Pendeltürenausführung |
215 | Rechtsausführung |
(2) | |
01 | 1 Öffner (NC) |
02 | 2 Öffner (NC) |
11 | 1 Schließer (NO) / 1 Öffner (NC) |
(3) | |
ohne | Leitungseinführung M20 |
ST | M12 Steckeranschluss in A-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
ST-2310 | M12 Steckeranschluss in B-Codierung (Achtung! Die Ausführungen mit Steckeranschluss dürfen gem. EN 60204-1 nur in PELV-Stromkreisen verwendet werden.) |
- 1 Cable entry M 20 x 1.5
- Metal enclosure
- Good resistance to oil and petroleum spirit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
Ordering data
Product type description |
T3C 235-11Z-M20 |
Article number (order number) |
151154218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Housing material |
Metall, Zink-Druckguss |
Housing coating material |
lackiert |
Lever material |
Nichtrostender Stahl |
Gross weight |
190 g |
General data - Features
Number of auxiliary contacts |
1 |
Number of safety contacts |
1 |
Safety classification |
Vorschriften |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
20.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Schwenkhebel |
Mechanical life, minimum |
1.000.000 Operations |
Positive break angle |
12,5 ° |
Positive break torque |
0,2 Nm |
Opening angle |
180° |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Cable section, maximum |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
30 mm |
Width of sensor |
93 mm |
Height of sensor |
94,5 mm |
Height of the actuator |
78 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung |
Maximale Schalthäufigkeit |
5.000 /h |
Material of the contacts, electrical |
Silber |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Maßzeichnung Betätiger
Schaltwegdiagramm
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 05.02.2025, 00:44