T3C 235-11Z-M20
T3C 235-11Z-M20
Downloads
Produkttypebetegnelse: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Højre hånds udgave |
4 | Bevægelig udgaver |
5 | Højre hånds udgave |
(2) | |
01 | 1 brydekontakt (NC) |
02 | 2 brydekontakter (NC) |
11 | 1 sluttekontakt (NO)/1 brydekontakt (NC) |
(3) | |
uden | Kabelindgang M20 |
ST | M12 forbindelsesklemme med A-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
ST-2310 | M12 forbindelsesklemme med B-klassifikation (Forsigtig! Versionerne med forbindelse må kun anvendes i PELV-kredsløb til EN 60204-1.) |
- 1 kabel indgang M 20 x 1.5
- metal hus
- God modstand overfor olie og petroleumssprit
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Aktuatorhoveder kan omplaceres med 4 x 90°
Bestillings data
Produkttypebetegnelse |
T3C 235-11Z-M20 |
Artikenummer (Bestillingsnummer) |
151154218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss Nummer, Version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Godkendelser - Forskrifter
|
cULus CCC |
Globale egenskaber
Materiale til kapsling |
Metal, Zinkdruckguss |
Materiale af husovertræk |
enamelled |
Armmateriale |
Rustfrit stål |
Bruttovægt |
190 g |
Generelle data - egenskaber
Antal hjælpekontakter |
1 |
Antal sikkerhedskontakter |
1 |
Klassifikation
At standardisere, Forskrifter |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Brugstid |
20 År |
Sikkerhedsklassifikation - Sikkerhedsudgange
B10D åbner (NC) |
20.000.000 koblinger |
Mekaniske data
Aktuator |
Drejearm |
Mekanisk levetid, minimum |
1.000.000 koblinger |
Tvangsåbnings-vinkel |
12,5 ° |
Tvangsåbningsstramning |
0,2 Nm |
Åbningsvinkel |
180° |
Mekaniske data - Tilslutning
Tilslutning, Stik |
Skrueforbindelse M20 x 1.5 |
Tilslutningskvadrat, minimum |
1 x 0,75 mm² |
Tilslutningskvadrat , maksimum |
1 x 2,5 mm² |
Bemærk (tilslutningstværsnit) |
Alle oplysninger om tilslutningskabler er inkluderet kabelmuffer. |
Mekaniske data - afmåling
Længde på føler |
30 mm |
Bredde på føler |
93 mm |
Højde på føler |
94,5 mm |
Højde af aktuator |
78 mm |
Omgivende forhold
Beskyttelses klasse |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Omgivende forhold - Isolationsparametre
Isolations spænding |
500 V |
Fastsat impulsmodstandsspænding |
6 kV |
Elektrisk data
Termisk prøvestrøm |
10 A |
Brugskategori AC-15 |
230 VAC |
Brugskategori AC-15 |
4 A |
Brugskategori DC-13 |
24 VDC |
Brugskategori DC-13 |
1 A |
Koblingselement |
Sluttekontakter (NO, Brydekontakter (NC) |
Koblingsprincip |
Klide kontakt |
Koblingsfrekvens |
5.000 /h |
Materiale til kontakterne, elektrisk |
Sølv |
Sprog filter
Datablad
Driftsvejledning og Erklæring om konformitet
UL-certifikat
CCC-certificering
Hent sidste version af Adobe Reader
Produktbillede (katalogenkeltfoto)
Dimensionstegning, grundlæggende komponent
Dimensionstegning, aktuator
Diagram over afbrydervandring
Schmersal Danmark A/S, Arnold Nielsens Boulevard 72-74, 2650 Hvidovre
De nævnte data og angivelser er blevet checket omhyggeligt. Billeder kan afvige fra originalen. Der kan findes flere tekniske data i manualen. Der tages forbehold for tekniske ændringer og fejl.
Udarbejdet d. 26.09.2025 22.59