T3C 235-11Z-M20
T3C 235-11Z-M20
Downloads
Tuotekuvaus: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Vasenkätinen malli |
4 | Suora malli |
5 | Oikeakätinen malli |
(2) | |
01 | 1 avautuva kosketin (NC) |
02 | 2 avautuvaa kosketinta (NC) |
11 | 1 sulkeutuva kosketin (NO) / 1 avautuva kosketin (NC) |
(3) | |
ilman | Johdon läpivienti M20 |
ST | M12-liitin A-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
ST-2310 | M12-liitin B-koodauksella (Varoitus! Liittimellä varustettuja malleja saa käyttää ainoastaan EN 60204-1 mukaisissa PELV-piireissä.) |
- 1 Kaapeliläpivienti M 20 x 1.5
- Metallikotelo
- Kestää hyvin öljyä ja lakkabensiiniä
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Ohjainpään asentoa voi muuttaa 4 x 90°
Tilaustiedot
Tuotekuvaus |
T3C 235-11Z-M20 |
Tuotenumero (tilausnumero) |
151154218 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Hyväksynnät - Standardit
|
cULus CCC |
Yleiset ominaisuudet
Kotelon materiaali |
Metalli, sinkkivalu |
Kotelon pinnoitteen materiaali |
polttomaalattu |
Vivun materiaali |
Ruostumaton teräs |
Bruttopaino |
190 g |
Yleiset tiedot-Ominaisuudet
Apukoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvakoskettimien lukumäärä |
1 |
Turvaluokitus
Standardit, määräykset |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Mission time |
20 Vuosi |
Turvalähdöt - Turvaluokitus
B10D Avautuva kosketin (NC) |
20.000.000 kytkentäalue |
Mekaaniset tiedot
Tunnistuselementti |
Kääntövarsi |
Mekaaninen elinikä, minimi |
1.000.000 kytkentäalue |
Pakkoavauskulma |
12,5 ° |
Pakkoavausvääntömomentti |
0,2 Nm |
Opening angle |
180° |
Mekaaniset tiedot - Liitäntä
Pistokeliitin |
Ruuviliitäntä M20 x 1.5 |
Kaapelikoko, minimi |
1 x 0,75 mm² |
Kaapelikoko, maksimi |
1 x 2,5 mm² |
Note |
Kaapelitiedoissa johtimet ovat holkitettuja. |
Mekaaniset tiedot - Mitat
Pituus |
30 mm |
Leveys |
93 mm |
Korkeus |
94,5 mm |
Ohjainpään korkeus |
78 mm |
Ympäristöolosuhteet
Suojausluokka |
IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Ympäristöolosuhteet - Eristysparametrit
Eristysjännite |
500 V |
Syöksyjännitekestoisuus |
6 kV |
Sähköiset tiedot
Terminen nimellisvirta |
10 A |
Käyttöluokka AC-15 |
230 VAC |
Käyttöluokka AC-15 |
4 A |
Käyttöluokka DC-13 |
24 VDC |
Käyttöluokka DC-13 |
1 A |
Kytkinosa |
Sulkeutuva kosketin (NO), avautuva kosketin (NC) |
Kytkentäperiaate |
Suoratoiminen |
kytkentätaajuus |
5.000 /h |
Koskettimen materiaali, sähköinen |
Hopea |
Kielisuodatin
Tuotelehti
Käyttöohjeet ja vaatimuksenmukaisuusvakuutus
UL-todistus
CCC-sertifiointi
Lattaa Adobe Readerin viimeisin versio
Tuotekuva( luettelokuva)
Perustuotteen mitat
Mittakuva-vaikuttaja
Kosketinkaavio
Schmersal Finland Oy, Äyritie 12 B, 01510 Vantaa
Tiedot ja arvot on tarkastettu huolellisesti. Kuvat voivat poiketa alkuperäisestä. Tarkemmat tekniset tiedot löytyvät manuaalista. Pidätämme oikeuden teknisiin muutoksiin ja virheisiin.
Luotu: 26.9.2025 13.19