schmersal_s_icon.png

AV15LHKX20U-GB215

Artikelnummer: 101128885

Downloads

TraceParts CAD-Daten
ePLAN Daten
CADENAS CAD-Daten
SISTEMA Daten
Product type description:

AV 15(1)(2)K(3)U-BGB215


(1)
Lleft-hand model
Rright-hand model

(2)
withoutPull strap
HLever H65
H92Lever H92
H105Lever H105
BBearing block B
B2Bearing block B2

(3)
X11,5X-dimension of the latching bolt = 11,5 mm
X20X-dimension of the latching bolt = 20 mm
X30X-dimension of the latching bolt = 30 mm
X40X-dimension of the latching bolt = 40 mm
X45X-dimension of the latching bolt = 45 mm

Note:
U = interlock bevel on the underside
GB215 = additional, front-side M8 mounting holes

Variants that differ from this are special versions. Availability on request.

(7)
ULatching bolt bevelling 45° bottom
DLatching bolt bevelling 45° cover-side
L/RLatching bolt bevelling 45° 1x left/1x right, rear attachment holes

(8)
GB215additional front-side M8 mounting holes

K
K = additional contact

(3)
withoutwithout auxiliary contact
Kwith auxiliary contact

(4)
withoutProtection class IP20
IP41Protection class IP41

(5)
withoutwithout cable gland
E4M20 cable gland
E1Cable entry
Nicht alle nach diesem Typenschlüssel möglichen Geräte sind lieferbar und/oder technisch umsetzbar.
  • left-hand model
  • Metal enclosure
  • Fail-safe locking system
  • for 1-leaf doors
  • authorised for use in passenger elevators
  • Manual release by means of M5 triangular key

Ordering data

Product type description

AV15LHKX20U-GB215

Article number (order number)

101128885

EAN (European Article Number)

4030661013664

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Approvals - Standards

Certificates

TÜV

CCC

General data

Standards

EN 81-20

EN 81-50

Housing material

Metall, Aluminium-Druckguss

Material of the latching bolt

Messing

Gross weight

880 g

General data - Features

Manual release

Ja

With fail-safe locking system (Y/N)

Ja

Safety functions

Ja

Number of auxiliary contacts

1

Number of door leafs

1

Number of safety contacts

1

Mechanical data

Actuating element

Rollenhebel H65

Orientation / Alignment

Linksausführung

Mounting

rückseitige Befestigungslöcher

Permanent magnet

Keramik-Oxidmagnete mit hoher Koerzitivfeldstärke

Mechanical data - Connection technique

Cable entry

ohne Kabelverschraubung

Mechanical data - Dimensions

Width

165 mm

Height

80 mm

Depth

36 mm

Diameter of the latching bolt

18 mm

X-dimension of the latching bolt

20 mm

Note (X-dimension of the latching bolt)

Die gesamte Riegelbolzenlänge ergibt sich aus der vorgeschriebenen Eintauchtiefe des Riegelbolzens in das Türblatt von 21 mm und dem X-Maß. Mit dem X-Maß bezeichnet man den Abstand zwischen der Gehäuseunterseite der Türverriegelung und der Türoberkante.

Latching bolt bevelling, bottom

45 °

Ambient conditions

Degree of protection

IP20

Ambient temperature

-15 ... +70 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

400 VAC

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

2 A

Utilisation category DC-13

200 VDC

Utilisation category DC-13

2 A

Switching element

Öffner (NC), Schließer (NO)

Switching principle

Schleichschaltung

Material of the contacts, electrical

Silber

Accessory

Note (Accessories)

Hubmagnet SOL-AV15/AV18 zur elektrischen Betätigung als Zubehör erhältlich

Note

Note (Manual release)

Zur manuellen Entriegelung mit Dreikantschlüssel M5, als Zubehör erhältlich

Sprachfilter

Download der aktuellen Version von Adobe Reader

UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Type:See ordering code
Year of construction:See identification plate
Description of the component:Non-contact safety sensor
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 Lifts Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 81-20:2020
EN 81-50:2020
Approved body for Type Examination:TUV SUD BABT
Octagon House, Concorde Way, Segensworth North,
Fareham, Hampshire, PO15 5RL
ID n°: 0168
Type examination certificate:UK-DL 059 (AV15), UK-DL 076 (AV18), UK-DL 528 (AV20), UK-DL 529 (AV21), UK-DL 060 (AV25), UK-DL 075 (AV28)
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, August 1, 2022
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director
EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:AV15, AV18, AV20, AV21, AV25, AV28
Typ:siehe Typenschlüssel
Baujahr:siehe Typenschild
Beschreibung des Bauteils:Türverriegelung
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 Aufzugsrichtlinie2014/33/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 81-20:2014,
EN 81-50:2014
Notifizierte Stelle der Baumusterprüfung:TÜV SÜD Industrie Service GmbH
Westendstr. 199
80686 München - Deutschland
Kenn-Nr. 0036
EU-Baumusterprüfbescheinigung:EU-DL 059 (AV15), EU-DL 076 (AV18),
EU-DL 528 (AV20), EU-DL 529 (AV21),
EU-DL 060 (AV25), EU-DL 075 (AV28)
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 25. November 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Generiert am: 10.02.2025, 07:30