T2FH 232-11/22uedr
T2FH 232-11/22uedr
Product type description: T2FH 232-(1) |
(1) | |
11UEDR/11UEDR | 2 NO contacts/2 NC contact |
22UEDR/22UEDR | 3 NO contacts/3 NC contacts |
11/22UEDR | 3 NO contacts/3 NC contacts |
- double-pedal type
- 2 cable entries M25
- Protective shield with wide opening
- High level of stability
Ordering data
Product type description |
T2FH 232-11/22uedr |
Article number (order number) |
151217887 |
EAN (European Article Number) |
4030661529608 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Aluminium |
Housing coating material |
pulverbeschichtet |
Material of the housing cover |
Aluminium |
Material of the pedal |
Kunststoff, glasfaserverstärkter Thermoplast |
Material of the protective shield |
Aluminium |
Gross weight |
3.500 g |
General data - Features
Latching |
Ja |
Suitable for EMERGENCY-OFF |
Ja |
Protective shield |
Ja |
Probing possible |
Ja |
Number of pedals, NC |
3 |
Number of pedals, NO |
3 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1.000.000 Operations |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
Schraubanschluss M20 x 1.5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Alle Angaben einschließlich Aderendhülsen. |
Mechanical data - Dimensions
Width |
295 mm |
Height |
189 mm |
Depth |
274 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Relative humidity, minimum |
30 % |
Relative humidity, maximum |
95 % |
Note (Relative humidity) |
nicht kondensierend nicht vereisend |
Resistance to vibrations |
10 … 150 Hz, Amplitude 0,35 mm / 5 g |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
500 V |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Overvoltage category |
III |
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Thermal test current |
10 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Switching element |
Schließer (NO), Öffner (NC) |
Switching principle |
Schleichschaltung mit Überdeckung |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.600 /h |
Sprachfilter
Datenblatt
Betriebsanleitung und Konformitätserklärung
UL-Zertifikat
CCC-Zertifikat
Broschüre
SISTEMA-VDMA Bibliothek/Library
Download der aktuellen Version von Adobe Reader
Produktbild (Katalogeinzelphoto )
Maßzeichnung Grundgerät
Kontaktbild
Kontaktbild
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Abbildungen können vom Original abweichen. Weitere technische Daten finden Sie in der Betriebsanleitung. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am: 23.08.2025, 04:13